Iskrobezpieczne złączki I/O Inline umożliwiają komunikację również w strefach zagrożonych wybuchem. Oferujemy szeroki wybór złączek I/O do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem do strefy 2. Dzięki różnym możliwościom parametryzacji za pomocą zaledwie trzech iskrobezpiecznych złączek I/O można zrealizować różne zadania automatyzacyjne w czułych obszarach.
Do programowania IEC 61131 z dopuszczeniem do strefy 2, ILC 171 ETH 2TX - 2700975
Do zasilania iskrobezpiecznych złączek I/O, IB IL EX-IS PWR IN-PAC - 2869910
Z czterema konfigurowanymi wejściami/wyjściami, IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC - 2869911
Z czterema konfigurowanymi wejściami/wyjściami, IB IL EX-IS A/O 4/EF-PAC - 2869912
Za pomocą niebieskich złączek I/O można odbierać i wysyłać dodatkowe sygnały wejściowe i wyjściowe z obszarów zagrożonych wybuchem strefy 1 i 0. Stacja Inline może być zainstalowana zarówno w obszarze niezagrożonym wybuchem, jak i w obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 2). Można dowolnie łączyć ze sobą standardowe i iskrobezpieczne złączki I/O.
Realizacja różnych funkcji z zastosowaniem zaledwie trzech złączek I/O: wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe oraz odbiór sygnałów z czujników rezystancyjnych i termoparowych.
Rozbuduj istniejącą stację Inline o iskrobezpieczne komponenty. Złączka izolatora zapewnia oddzielenie iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych złączek Inline.
"$pageName" na