Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AXL SE AI4 I 4-20 - Moduł analogowy
1088062

Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

4 analogowe kanały wejściowe
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakres prądów: 4 mA ... 20 mA
Format danych: widok znormalizowany
rozdzielczość: 12 bitowa
Wykrywanie przerwania przewodu
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia