Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie i mierniki parametrów sieci EMpro

Monitorowanie energii

Efektywne monitorowanie energii stanowi podstawę skutecznego zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Skorzystaj z optymalnej współpracy i łatwości obsługi naszych produktów do monitorowania energii. Nasze mierniki parametrów sieci, liczniki energii, przekładniki prądowe i przetworniki pomiarowe obejmują wszystkie zastosowania związane z pomiarem danych energetycznych. Przyszłościowe rozwiązania komunikacyjne i oprogramowanie pomagają w integracji, wizualizacji i analizie danych energetycznych.

Korzyści

  • Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki konfigurowalnym intuicyjnie miernikom parametrów sieci EMpro
  • Rozliczanie zużycia energii dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów za pomocą liczników energii do celów rozliczeniowych
  • Wizualizacja i analiza danych energetycznych przy użyciu oprogramowania do zarządzania energią
  • Szeroka gama przekładników prądowych do nowych lub istniejących instalacji
  • Spełnienie szerokiego zakresu wymagań w zakresie pomiaru prądu i napięcia dzięki dużemu wyborowi przetworników pomiarowych

Produkty i usługi do inteligentnego zarządzania energią


Efektywność energetyczna to jeden z czynników sukcesu ekonomicznego. Dlatego musi istnieć możliwość łatwej implementacji systemu zarządzania energią. Nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych znacznie ułatwi pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Lotte Ehlers, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produkty do pomiaru prądu i energii

Inteligentne monitorowanie energii przy użyciu naszych produktów do pomiaru energii i prądu

Poznaj naszą kompleksową ofertę produktów do monitorowania energii do przyszłościowego zarządzania energią


Trzonem naszej oferty produktów do monitorowania energii są mierniki parametrów sieci. Mierniki parametrów sieci EMpro to sposób na nowoczesne zarządzanie energią:
Dane energii można przesyłać z dowolnej przeglądarki do lokalnej sieci poprzez wbudowany interfejs REST. Miernik EMpro może być również połączony bezpośrednio z chmurą. Dostęp do danych pomiarowych i danych urządzenia jest możliwy z dowolnego miejsca.

Mierniki parametrów sieci EMpro i liczniki energii EMpro do celów rozliczeniowych na szynie DIN

Pomiar energii i mocy

Nasze produkty służą do pomiaru wszystkich parametrów elektrycznych, umożliwiając monitorowanie zużycia energii do celów kompleksowego pomiaru, łatwego rozliczania miejsc powstawania kosztów czy monitorowania mocy systemu fotowoltaicznego.

  • Liczniki energii AC do celów rozliczeniowych
  • Liczniki energii DC do celów rozliczeniowych
  • Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci
  • Mierniki parametrów sieci z obsługą IoT i opcjonalnymi inteligentnymi usługami na Proficloud.io

Nasz system monitorowania stringów PV SOLARCHECK został stworzony specjalnie do monitorowania prądów i napięć w systemach fotowoltaicznych.

Energy Management Service - On-Premises na ekranie i mierniki parametrów sieci EMpro

Oprogramowanie do zarządzania energią

Poznaj możliwe oszczędności i zwiększ efektywność energetyczną dzięki naszym usługom zarządzania energią w zakresie monitorowania energii zgodnie z normą ISO 50001.

Dostępne są dwa rozwiązania umożliwiające wizualizację i analizę danych energetycznych:

  • Energy Management Service - On-Premises: lokalnie, bez zależności od zewnętrznych serwerów
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: niezależnie od lokalizacji, w oparciu o Proficloud.io
Przekładniki prądowe z otworem na szynę zbiorczą i kabel obok cewki Rogowskiego

Przekładniki prądowe

Czy przy pierwszej instalacji, czy w celu szybkiego i łatwego doposażenia: szeroka paleta naszych przekładników oferuje możliwość przekształcania prądów przemiennych do 4000 A na niskie prądy wtórne:

  • Przekładniki prądowe
  • Przekładniki prądowe do modernizowanych instalacji oparte na cewce Rogowskiego
  • Przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem do modernizowanych instalacji
Przetworniki pomiarowe prądu i napięcia

Technologia pomiaru prądu i napięcia

Tutaj znajdziesz odpowiednie przetworniki pomiarowe do różnych wymagań pomiaru prądu i napięcia:

  • Przetworniki pomiarowe prądu z WBM do prądów do 100 A AC/DC i prądów zniekształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do 600 A AC/DC i prądów zniekształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do 200 A AC i prądów zniekształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do 120 A AC
  • Monitory prądu
  • Przetworniki pomiarowe napięcia AC do napięcia przemiennego do 550 V AC
  • Przetworniki pomiarowe napięcia DC do napięcia stałego do 550 V DC
  • Przetworniki pomiarowe napięcia DC do napięcia stałego do 1 500 V DC
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii