Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Brama sieciowa do podłączenia do 15 użytkowników systemu Interface do nadrzędnego bezpiecznego sterownika za pomocą PROFIsafe. Użytkownicy systemu są połączeni z bramą sieciową za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN, łączniki T-BUS na szynę są dołączone.