Powrót do przegladu

Axioline F: szybko i bezpiecznie przy najwyższych parametrach

Szybka i bezpieczna automatyzacja z Axioline F

Zwłaszcza w maszynach konieczne są często szybkie i synchroniczne procesy. Nie może się to jednak dziać kosztem bezpieczeństwa. Dzięki ekstremalnie krótkim czasom odświeżania oraz synchronicznemu odbiorowi sygnałów system Axioline F pozwala na zwiększenie szybkości taktowania i wydajności maszyny oraz zabezpieczenie procesów.

Możesz w prosty sposób realizować rozwiązania bezpieczeństwa niezależne od sterownika i sieci, obejmujące technologię SafetyBridge.

Zasada działania technologii SafetyBridge

Topologia zasady działania technologii SafetyBridge  

Topologia zasady działania technologii SafetyBridge

Technologia SafetyBridge umożliwia wymianę pakietów danych bezpieczeństwa pomiędzy bezpiecznymi modułami wejściowym i modułami wyjściowymi niezależnie od sieci i sterownika.

  • Sterownik standardowy i sieć służą wyłącznie jako środek transportu
  • Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania SAFECONF
  • Spełnienie wymagań bezpieczeństwa do SIL 3 i PL e

Powrót do przegladu
Axioline F w zastosowaniu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij