W trudnych warunkach konieczna jest niezawodna komunikacja. System Axioline F wyróżnia się najwyższą wytrzymałością pod względem konstrukcyjnym i mechanicznym. Ponadto oferuje zwiększoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Wersje XC o poszerzonym zakresie temperatur roboczych -40°C ... +70°C z lakierowanymi PCB można stosować bez problemu w ekstremalnych warunkach.
Zapewnia redundancję sieci dzięki 2 osobnym portom Ethernet i 2 adresom IP, AXL F BK ETH NET2 - 2702177
Poszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C, AXL F BK ETH XC - 2701949
Z przyłączem FLK, AXL F DO16FLK 1H - 2701813
W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego w aplikacjach morskich wymagane są systemy zapewniające redundancję sieci. Wymóg ten można zrealizować ekonomicznie za pomocą systemu Axioline F. Złącze magistrali z dwoma niezależnymi portami sieciowymi można włączyć do redundancyjnych sieci bez dodatkowych redundancyjnych komponentów. Wydajna struktura systemu Axioline F zapewnia niezawodne przesyłanie danych.
Poprzez zwiększoną odporność mechaniczną urządzenia systemu Axioline F są odporne na wibracje 5g, na wstrząsy ciągłe 10g i wstrząsy 30g.
Dzięki niewielkiej emisji zakłóceń klasy EMC B system Axioline F spełnia wysokie wymogi automatyzacji statku.
Dzięki swym właściwościom system I/O Axioline F posiada dopuszczenia wszystkich najważniejszych morskich instytucji klasyfikacyjnych.
"$pageName" na