Lista produktów – przetworniki pomiarowe napięcia AC i DC

Filtr

4 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przetwornik pomiarowy napięcia - MACX MCR-VAC - 2906239

Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Przetwornik pomiarowy napięcia - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Przetwornik pomiarowy napięcia - MACX MCR-VDC - 2906242

Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Przetwornik pomiarowy napięcia - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

4 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410