MACX MCR-VDC-PT
-
Przetwornik pomiarowy napięcia
2906243
Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przetworniki pomiarowe napięcia |
Kompensacja wzmocnienia | ± 20 % |
Kompensacja Zero | ± 20 % |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,2 W |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 16 ms |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,015 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 1 % (wartości granicznej zakresu pomiarów) |
Separacja galwaniczna | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Obwód pomiarowy do obwodu zasilania i wyjście IEC 61010-2-030 | |
Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
Napięcie probiercze | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria pomiaru | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Izolacja | Większa izolacja |
Separacja galwaniczna Obwód zasilania do obwodu wyjściowego IEC 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
Napięcie probiercze | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria przepięciowa | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Izolacja | Izolacja podstawowa |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 60 mA |
Pomiar | |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Zakres napięcia wejściowego | -550 V DC ... 550 V DC |
maksymalne napięcie wejściowe | ± 660 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 5500 kΩ |
Kształt sygnału | Napięcie stałe |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -370 V DC ... 370 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 3700 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -250 V DC ... 250 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 2500 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -170 V DC ... 170 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 1700 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -120 V DC ... 120 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 1200 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -80 V DC ... 80 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 800 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -54 V DC ... 54 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 800 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -36 V DC ... 36 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 800 kΩ |
Pomiar | |
Zakres napięcia wejściowego | -24 V DC ... 24 V DC |
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 240 kΩ |
Sygnał: Napięcie | |
Sygnał wyjściowy napięcie | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego | ≤ 11 V |
obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 10 kΩ |
tętnienia (ripple) | 50 mV |
Sygnał: Prąd | |
Sygnał wyjściowy prąd | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | ≤ 22 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω |
Max. obciążenie pojemnościowe | < 1000 pF |
Max. obciążenie indukcyjne | < 1 mH |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 118 mm |
Głębokość | 114 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C (bez kondensacji) |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | w rzędzie z odstępami = 10 mm |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2906243 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4B21 |
Klucz produktu | CMMB21 |
GTIN | 4055626050935 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 218,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 206,8 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5 |
Korzyści
Regulowaneg zakresy napięcia
Dwukierunkowe sygnały wyjściowe
Separacja 3-drożna
Kompensacja zera/wzmocnienia (ZERO/SPAN) ±20 %
Parametryzacja wartości pomiarowych bez użycia narzędzi
Tryb uczenia zakresu wartości pomiarowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław