Przetwornik pomiarowy napięcia - MACX MCR-VAC
2906239

Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA


Szczegóły produktu




Ograniczenie użycia
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Typ produktu Przetworniki pomiarowe napięcia
Właściwości izolacji
Stopień zanieczyszczenia 2

Kompensacja wzmocnienia ± 20 %
Kompensacja Zero ± 20 %
Zakres mierzonych częstotliwości 45 Hz ... 405 Hz
Galwaniczna separacja IEC 61010-2-30 (Kategoria pomiarowa II przy 1000 VKategoria pomiarowa III przy 600 VKategoria pomiarowa IV przy 300 V)
IEC 61010-1 (Kategoria przepięciowa III przy 300 VKategoria przepięciowa IV przy 150 V)
Napięcie probiercze 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Układ ochronny Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) < 180 ms
Maks. współczynnik temperaturowy < 0,015 %/K
maksymalny błąd przenoszenia < 1 % (wartości końcowej zakresu pomiarowego, 45 – 65 Hz)
< 1,3 % (wartości końcowej zakresu pomiarowego, 65 – 405 Hz)
Zasilanie
znamionowe napięcie zasilania 24 V DC (-20 % ... +25 %)
Zakres napięcia zasilania 19,2 V DC ... 30 V DC
Pobór prądu maksymalny < 45 mA

Pomiar
Konfigurowalne/programowalne tak
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 550 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 5500 kΩ
maksymalne napięcie wejściowe + 660 V AC
Kształt sygnału Napięcie prądu przemiennego
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 370 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 3700 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 250 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 2500 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 170 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 1700 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 120 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 1200 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 80 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 800 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 54 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 800 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 36 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 800 kΩ
Pomiar
Zakres napięcia wejściowego 0 V AC ... 24 V AC
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe 240 kΩ

Sygnał: Napięcie
Oznaczenie wyjścia Wyjście napięciowe
Sygnał wyjściowy napięcie 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
Maksymalne napięcie sygnału wyjściowego ≤ 11 V
obciążenie/moc wyjścia napięciowego > 10 kΩ
tętnienia (ripple) 50 mV
Sygnał: Prąd
Oznaczenie wyjścia Wyjście prądowe
Sygnał wyjściowy prąd 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego ≤ 22 mA
obciążenie/moc wyjścia prądowego < 500 Ω

Rodzaj przyłącza Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji 8 mm
Gwint śruby M3
Przekrój przewodu sztywnego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG 24 ... 14

Szerokość 22,5 mm
Wysokość 113 mm
Głębokość 114 mm

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
Wysokość ≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) 10 % ... 95 % (bez kondensacji)

CE
certyfikat Zgodność z CE
CE
certyfikat Zgodność z UKCA
CE
Oznaczanie UL 61010 Listed

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. Zgodność z dyrektywą
Kompatybilność elektromagnetyczna Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2
Wskazówka W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia.
Wpływ zaburzeń przewodzonych
Zakres częstotliwości 45 Hz ... 405 Hz

Normy/przepisy IEC 61010-1
IEC 61010-2-030

Sposób montażu Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa w rzędzie z odstępami = 10 mm
Pozycja montażu dowolna

Numer artykułu 2906239
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży CK4B11
Klucz produktu CK4B11
Strona katalogu Strona 238 (C-5-2019)
GTIN 4055626051000
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 228,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 211 g
Numer taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Approval ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

Approval ID: FILE E 330267

cUL Listed

Approval ID: FILE E 330267

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Korzyści

Regulowaneg zakresy napięcia
Dwukierunkowe sygnały wyjściowe
Separacja 3-drożna
Kompensacja zera/wzmocnienia (ZERO/SPAN) ± 20 %
Parametryzacja wartości pomiarowych bez użycia narzędzi
Tryb uczenia zakresu wartości pomiarowych