Aprobata
Rodzaj napięcia
Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
"$pageName" na