Złącza i kable instalacyjne

Złącza instalacyjne

Nasze złącza instalacyjne umożliwiają łatwe i elastyczne podłączanie przewodów. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony do IP69K umożliwiają bezpieczne zasilanie na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach wilgotnych.

Go to Product Detail Page for item 1017632
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Złącze łączące
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Złącze łączące
1017632

Złącze łączące, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Wersja do odblokowywania ręcznie

Go to Product Detail Page for item 1014498
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Złącze
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Złącze
1014498

Złącze, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Gwarantuje ochronę przed dotknięciem

Korzyści

  • Odpowiednia technika przyłączeniowa do każdego zastosowania: szybkie połączenie IDC, łatwa Push-in Technology i sprawdzone przyłącze śrubowe
  • Wersje 3- i 5-pinowe umożliwiają wysokie upakowanie przy kompaktowej konstrukcji
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony IP66/IP68/IP69K, odporność na udary IK07
  • Łatwy i szybki montaż bez specjalnych narzędzi
  • Elastyczny rozdział mocy dzięki wersjom montowanym na stałe i wersjom wtykowym
  • Pełna ochrona elektroniki, ponieważ obudowy nie trzeba otwierać nawet przy podłączaniu przewodu zasilającego

Nowe produkty

Rozdzielacze energii serii PRC 20
Rozdzielacze IPD do instalacji elektrycznej
Złącza instalacyjne QPD STAS 3

Wtykowy rozdzielacz energii do 20 A

Wstępnie zmontowany dla szybkiej instalacji

Wstępnie zmontowany rozdzielacz energii umożliwia prostą i szybką instalację ze złączami serii PRC 20. Wstępnie skonfigurowany rozdzielacz jest dostępny w 16 wariantach i można go łatwo zainstalować metodą Plug and Play.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie znamionowe: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Prąd znamionowy: 20 A
  • Stopień ochrony do IP69
  • Kategoria udarowa: IK08 (-25°C)
  • 2- do 5-pinowe
  • Kodowanie: mechaniczne i kolorowe
  • Liczba wejść: 1
  • Liczba wyjść: 2

Korzyści

  • Szybka instalacja na placu budowy dzięki Plug and Play
  • Mniej błędów okablowania dzięki 100% kontroli produkcji
  • Blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność
  • „Podłącz i zapomnij” dzięki zastosowaniu sprawdzonych materiałów
  • Bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Rozdzielacze do instalacji elektrycznej

Łatwa dystrybucja energii bez użycia narzędzi

Rozdzielacze instalacyjne IPD umożliwiają prostą i bezpieczną dystrybucję energii w budynkach lub obiektach infrastrukturalnych. Instalacja 3- i 5-pinowych złączy o przekrojach przewodu do 2,5 mm² odbywa się niezawodnie i bez użycia narzędzi poprzez łatwe wetknięcie.

Najważniejsze cechy

  • Rozdzielacze H i Y
  • Wersje 3- i 5-pinowe
  • Szybka blokada bagnetowa
  • Napięcie: 500 V
  • Prądy do 20 A
  • Przekrój przewodu złącza: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Stopień ochrony: IP66, IP68, IP69K

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu dzięki łatwemu przyłączaniu wtykowemu bez użycia narzędzi
  • Łatwy montaż, nawet w bardzo trudnych sytuacjach dzięki szybkiej blokadzie bagnetowej
  • Ochrona przed błędnym wetknięciem dzięki mechanicznemu kodowaniu
  • Niezawodne użytkowanie na zewnątrz i w wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony

Złącza instalacyjne QPD STAS 3

Łatwe podłączanie żaluzji i markiz

Złącza instalacyjne QPD STAK/STAS 3 do samodzielnego montażu są przeznaczone specjalnie do podłączania silników żaluzji, rolet i markiz. Instalacja odbywa się błyskawicznie przy użyciu przyłącza IDC, które nie wymaga usuwania izolacji ani przykręcania.

Najważniejsze cechy

  • Szybkozłącza QUICKON (IDC)
  • 4-pinowe (3-pinowe + PE)
  • Napięcie: 400 V
  • Prąd: 16 A
  • Stopień ochrony: IP54
  • Zakres temperatury: -40°C ... +100°C

Korzyści

  • Oszczędność czasu przy podłączaniu na miejscu nawet 80%
  • Łatwy i szybki montaż bez specjalnych narzędzi
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom odpornym na działanie wibracji

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Konfigurator złączy instalacyjnych i rozdzielaczy IPD

Wygodna i konfigurowana indywidualnie dystrybucja energii IPD

Konfigurator złączy i rozdzielaczy instalacyjnych

Wygodna konfiguracja dystrybucji energii dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom IPD. Wystarczy dostosować złącza i długości kabli do własnych wymagań. Intuicyjne menu i wyświetlacz 3D sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Można wyeksportować listę produktów lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.

Złącza instalacyjne IPD z Push-in Technology

Zobacz, jak łatwa może być dystrybucja energii przy użyciu złączy instalacyjnych i rozdzielaczy IPD. System instalacyjny IPD jest całkowicie wtykowy, a dzięki Push-in Technology i szybkiej blokadzie umożliwia wygodną instalację bez użycia narzędzi nawet w trudno dostępnych miejscach. Aby zapewnić stabilne i trwałe okablowanie zasilania w trudnych warunkach zewnętrznych i przemysłowych, niezbędna jest instalacja w stopniu ochrony IP66, IP68 i IP69K zapewniającym odporność na wnikanie wody i pyłu.

Widok 3D

Złącza instalacyjne IPD w widoku 360°

Złącza instalacyjne IPD imponują łatwą obsługą i bezpiecznym montażem. Złącza i przepusty kablowe posiadają przyłącze Push-in po stronie urządzenia oraz przyłącze Push-Lock po stronie obiektu, co zapewnia komfortowe i szybkie przyłączenie bez narzędzi. Szybka blokada bagnetowa gwarantuje bezpieczny i łatwy montaż nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych.

Zalety IPD w zestawieniu

Wtykowe złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock
Zautomatyzowane oprzewodowanie z przyłączem Push-in
Szybka blokada bagnetowa
Złącze DC IPD i przepust kablowy
Przepusty kablowe IPD
Niezawodna ochrona IP
Wtykowe złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock

Przyłącze Push-Lock wtykowych złączy instalacyjnych IPD umożliwia łatwą i szybką instalację linek i drutów. Punkt zaciskowy otwiera się i zamyka za pomocą wygodnej dźwigienki.

Zautomatyzowane oprzewodowanie z przyłączem Push-in

Przepusty kablowe IPD z przyłączem Push-in umożliwiają łatwy montaż bez narzędzi, polegający na bezpośrednim wetknięciu drutu lub zarobionej linki. Do automatycznego podłączania elementów w urządzeniu można używać również robotów.

Szybka blokada bagnetowa

Instalacja może być banalnie prosta, szczególnie w trudnych warunkach montażowych. Aby zapewnić wysoki komfort pracy również w niekorzystnych warunkach, złącza IPD są wyposażone w szybką blokadę bagnetową. Pozycja wtykowa blokuje się w sposób jednoznaczny i bezpieczny, z kodowaniem mechanicznym chroniącym przed nieprawidłowym podłączeniem i ochroną przeciwporażeniową wg DIN EN 0105.

Złącze DC IPD i przepust kablowy

Dzięki 5-pinowemu złączu DC IPD i przepustowi kablowemu można łatwo zrealizować wtykowe wyjście urządzenia DC. Dzięki przyłączu Push-in lub Push-Lock przyłączenie przewodu po stronie instalacji i urządzenia odbywa się wygodnie bez użycia narzędzi.

Więcej na temat złączy i przepustów kablowych DC IPD
Przepusty kablowe IPD

Dzięki przepustom kablowym IPD do bezpośredniego podłączenia przewodu nie potrzebujesz złącza obiektowego. Kabel jest po prostu wprowadzany przez przelotkę i podłączany bezpośrednio do urządzenia za pomocą Push-in Technology. Na koniec wystarczy zatrzasnąć przelotkę i zapewnić odciążenie przewodu nakrętką.

Do przepustów kablowych IPD
Niezawodna ochrona IP

Stabilne i trwałe okablowanie w środowiskach zewnętrznych i przemysłowych: dzięki stopniowi ochrony OP66, IP68 i IP69K w całym systemie instalacja jest zabezpieczona przed wodą i pyłem, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w trudnych warunkach otoczenia.

Złącze instalacyjne QPD z przyłączem IDC

Dystrybucja energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonna. Udowadnia to wytrzymały system instalacyjny firmy Phoenix Contact IP68/IP69K dla mocy do 690 V/40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się bez ściągania izolacji i bez specjalnych narzędzi. Dzięki szybkiej i prostej obsłudze czas podłączania skraca się nawet o 80%.

Mufy kablowe QPD

Mufy kablowe serii QPD

Poznaj efektywność muf kablowych serii QPD firmy Phoenix Contact. Kompaktowe mufy kablowe znacznie ułatwiają przedłużanie lub naprawę przewodów. Dzięki zaawansowanej technologii IDC można obniżyć koszty pracy nawet o 80%. Prace elektryczne można wykonać w mgnieniu oka. Mufy kablowe QPD są nieodzowną pomocą dla każdego elektryka – np. na placach budowy, w budowie maszyn i urządzeń lub w ogólnych instalacjach elektrycznych.

Szybka instalacja bez specjalnych narzędzi

Dystrybucja energii nie musi być czasochłonna. Potwierdzają to mufy kablowe QPD. Szybkozłącze IDC nie wymaga ściągania izolacji z przewodu. Do instalacji nie są wymagane drogie narzędzia specjalne. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak łatwa jest instalacja.

Widok 3D

System instalacyjny QPD w widoku 360°

Złącza instalacyjne QPD umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączanie kabli. Koniec z żmudnym odkręcaniem i dokręcaniem śrub. Instalacja jest szybka dzięki technologii samonacinającej IDC. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć błędów połączenia.

QUICKON – bezpieczne połączenie w kilku krokach

Przyłącze samonacinające QUICKON przy usuwaniu izolacji przewodu oraz przygotowaniu przewodu ochronnego PE
Nakrętka QUICKON z przewodami w prowadnikach
Odcięcie końców przewodów przy przyłączu samonacinającym QUICKON
Nakrętka mocująca zostaje przykręcona do obudowy stykowej
Ręczne zatrzaśnięcie nakrętki QUICKON
Kabel instalacyjny z szybkozłączem
Przyłącze samonacinające QUICKON przy usuwaniu izolacji przewodu oraz przygotowaniu przewodu ochronnego PE

Zdjęcie izolacji z przewodu i przygotowanie przewodu PE.

Nakrętka QUICKON z przewodami w prowadnikach

Wsunięcie żył w nakrętkę QUICKON i ich zamocowanie w oznaczonych (1, 2, 3...) prowadnikach.

Odcięcie końców przewodów przy przyłączu samonacinającym QUICKON

Odcięcie równo końców przewodów.

Nakrętka mocująca zostaje przykręcona do obudowy stykowej

Złożenie nakrętki mocującej na obudowie stykowej i dokręcenie do oporu podanym momentem dokręcenia.

Ręczne zatrzaśnięcie nakrętki QUICKON

Optymalną głębokość dokręcenia można rozpoznać po wyczuwalnym i zatrzaśnięciu. Nakrętka QUICKON jest teraz dokręcona w taki sposób, że nie można odkręcić jej ręcznie.

Kabel instalacyjny z szybkozłączem

Przewód jest podłączony szybko i łatwo bez specjalnych narzędzi.

Złącza instalacyjne PRC z przyłączem śrubowym

Złącza instalacyjne PRC nadają się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego zasilania do 35 A. Wysoki stopień ochrony oraz odporność na udary do IK08 zapewniają niezawodne rozprowadzenie prądu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Blokada otwierana do wyboru ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.

Zalety PRC w skrócie

Złącza instalacyjne serii PRC 20 i 35
Technologie blokad PRC
Młotek uderzający w złącze PRC
PRC 20 z przyłączem śrubowym lub zaciskanym
Kodowanie mechaniczne i kolorystyczne na PRC 20
Złącza instalacyjne serii PRC 20 i 35

Kompaktowe złącze do wtykowej dystrybucji energii: PRC umożliwia przesyłanie prądu do 35 A na minimalnej przestrzeni. Interfejsy urządzenia są dostępne w wersji ze stykami męskimi lub żeńskimi. Zintegrowana ochrona przed przekręceniem gwarantuje odpowiednie ustawienie na urządzeniu. Zapewnia to czytelną strukturę obszarów przyłączeniowych oraz więcej miejsca i większą elastyczność przy projektowaniu urządzenia.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Technologie blokad PRC

Elastyczność, która się opłaca: blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji. Złącze można łatwo odblokować za pomocą dźwigienki lub wkrętaka płaskiego.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Młotek uderzający w złącze PRC

PRC jest stworzony do ekstremalnych warunków. Wewnątrz i na zewnątrz, w cieple lub zimnie, w warunkach suchych lub mokrych: dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69 złącza serii PRC zapewniają dystrybucję prądu również w trudnych warunkach. Dzięki odporności na udary do IK08 złącze PRC jest solidnym rozwiązaniem również w razie wibracji i udarów.

Do listy produktów: złącza PRC 20
PRC 20 z przyłączem śrubowym lub zaciskanym

Masz wybór: sprawdzone przyłącze śrubowe umożliwia przygotowanie przewodów bez użycia narzędzi specjalnych bezpośrednio na miejscu instalacji. Dużą zaletą jest specjalne zabezpieczenie pozwalające na bezpieczne przyłączanie również niezarobionych przewodów. Przyłącze zaciskane zapewnia szybkie automatyczne podłączenie przy seryjnym konfekcjonowaniu przewodów. Znajdź rozwiązanie pasujące najlepiej do Twojej aplikacji.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Kodowanie mechaniczne i kolorystyczne na PRC 20

Różne funkcje, np. kodowanie mechaniczne, są pomocne przy szybkim i bezbłędnym uruchomieniu. PRC 20 oddziela od siebie mechanicznie wersje o różnych liczbach pinów oraz różne wersje o jednakowej liczbie pinów. Zintegrowany oznacznik kolorowy w zależności od rodzaju sygnału ułatwia jednoznaczną identyfikację na budowie.

Do listy produktów: złącza PRC 20

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań Nasze systemy instalacyjne oferują elastyczną i solidną dystrybucję energii w zastosowaniach budowlanych, przemysłowych i zewnętrznych.

Tunel z oświetleniem
Infrastruktura transportowa
Wiatrak na farmie fotowoltaicznej
Wytwarzanie energii
Samochody elektryczne na stacji ładowania zasilanej energią solarną
Elektromobilność
Stacja bazowa LTE
Telekomunikacja
Wnętrze budynku biurowego
Infrastruktura budynku
Kontenerowiec
Branża morska i offshore
Przenośnik taśmowy
Intralogistyka
Budynek produkcyjny
Produkcja
System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na dachu
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Stacja ładowania rowerów elektrycznych
Micro Mobility
E-PAPER
Przegląd wszystkich systemów instalacyjnych

Poznaj nasze systemy instalacyjne. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń.

Otwórz e-paper
Systemy instalacyjne IPD, QPD i PRC