Kompatybilność typu Fronius
Kompatybilność typu SMA
Kompatybilność typu Kostal
Kompatybilność typu KACO
Kompatybilność typu Huawei
Kompatybilność typu ABB
Liczba wyjść
Kompatybilność typu Delta
Kompatybilność typu SolarEdge
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1 x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typ 1/2), wyłącznikiem przeciwpożarowym DC ze zdalnym dostępem i połączeniami Push-in po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i połączeniami Push-in po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 1x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typ 2), wyłącznikiem przeciwpożarowym DC ze zdalnym dostępem i połączeniami Push-in po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 2x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i połączeniem Push-in po stronie wejściowej i wyjściowej.
Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC, do podłączenia 2x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami i złączami wtykowymi DC SUNCLIX po stronie wejściowej i wyjściowej.
"$pageName" na