Skrzynki przyłączeniowe Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach na otwartej przestrzeni. Głównym zadaniem skrzynek przyłączeniowych jest ochrona systemu fotowoltaicznego przed przepięciami, w razie potrzeby połączenie stringów oraz połączenie „Loop-through“ przewodu ochronnego wyrównania potencjałów do lokalnego połączenia wyrównawczego.
Inne funkcje są opcjonalne i zależne od wyposażenia.
Przykładowe funkcje opcjonalne to zabezpieczenie stringów przez bezpieczniki stringów oraz odłączanie od zasilania stringów za pomocą rozłącznika DC lub wyłącznika przeciwpożarowego DC.
Zakres funkcji skrzynki przyłączeniowej można ustalić na podstawie nazwy artykułu (patrz informacja dla użytkownika dotycząca legendy oznaczeń produktów w ulotce dołączonej do skrzynki przyłączeniowej, dostępna w obszarze „Do pobrania”).
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1301
-
Skrzynka przyłączeniowa
1809692
Skrzynka przyłączeniowa; napięcie MPP: 1000 V DC; liczba stringów: 2; liczba obsługiwanych modułów śledzenia punktu MPP: 1; wyposażenie: Wyłącznik przeciwpożarowy DC; ochrona przed przepięciami: T1 / T2; sposób wprowadzenia przewodów: SUNCLIX; zakres dostawy: Złącze DC do podłączenia skrzynki przyłączeniowej
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szybka instalacja i uruchomienie
Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
Doradztwo w zakresie zastosowania
Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora