Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka z programu FINEPITCH firmy Phoenix Contact to ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Pozwalają na indywidualne orientacje płytek PCB we wszystkich kierunkach o różnych konstrukcjach, wysokościach piętrowania i liczbach pinów w rastrach od 0,635 mm do 2,54 mm. Możliwe są również połączenia prostopadłe, równoległe oraz karty typu matka-córka.

Korzyści

  • Elastyczność projektowania dzięki solidnym złączom w rastrze od 0,635 mm do 2,54 mm o wielu wysokościach piętrowania
  • Złącza typu płytka-płytka w wersji ekranowanej i nieekranowanej spełniające różne wymagania EMC
  • Szerokie wsparcie zapewniające szybkie i łatwe projektowanie urządzeń dzięki udostępnieniu niezbędnych danych i bezpłatnych próbek produktów
  • Różne możliwości zastosowania dzięki transmisji z dużą prędkością do 52 Gb/s
Bezpłatne próbki
Przetestuj złącza typu płytka-płytka

Chcesz wypróbować złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH? – Zamów indywidualny zestaw próbek. Pomożemy Ci w wyborze i zaprojektowaniu odpowiednich złączy do PCB. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Rysunek złożeniowy złączy typu płytka-płytka na kilku PCB nad obudową do elektroniki
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

White paper na temat złączy typu płytka-płytka wysokiej prędkości Identyfikacja wpływu na transmisję danych i optymalizacja integralności danych

Usieciowienie świata wymaga coraz szybszej transmisji danych z urządzeń i interfejsów. Wymaga to również połączeń wewnątrz urządzeń, które kierują sygnały i dane tam i z powrotem między płytkami drukowanymi możliwie jak najszybciej i niezawodnie. Przeczytaj nasz white paper, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć wysoką integralność danych dzięki złączom typu płytka-płytka o zoptymalizowanej impedancji, wyprowadzeniu pinów i odpowiedniej strukturze warstw PCB.

Kompensacja tolerancji dla złączy typu płytka-płytka

White paper na temat różnych trybów kompensacji tolerancji Różne systemy styków i ich kompensacja tolerancji

Złącza typu płytka-płytka łączą płytki drukowane. Muszą one spełniać określone wymagania elektryczne i mechaniczne urządzeń. W zależności od wymagań, odpowiednie są różne systemy złączy, oferujące określone korzyści, takie jak możliwość kompensacji tolerancji. W naszym White paper dowiesz się, dlaczego kompensacja tolerancji jest tak ważna dla złączy typu płytka-płytka. Poznaj różne systemy styków, ich możliwe zastosowania i dowiedz się, kiedy złącza typu floating są lepszym wyborem w porównaniu z typami sztywnymi.

Nowe produkty

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 SL
Złącza typu płytka-płytka serii FS o rastrze 0,635 mm

Nieekranowane złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm

Większa elastyczność dzięki kompatybilnym footprintom PCB

Złącza typu płytka-płytka FINEPITCH serii FP 0.8 SL są nieekranowanymi wariantami serii FP 0.8. Dzięki kompatybilności z powierzchnią PCB ekranowanych wariantów FP 0.8, umożliwiają one elastyczną wymianę obu wersji bez konieczności dostosowywania układu płytki drukowanej.

Najważniejsze cechy

  • Raster: 0,8 mm
  • Liczba pinów: 12, 20, 32, 52, 80
  • Wysokość piętrowania: 6 mm ... 21 mm
  • Prędkość przesyłu danych do 52 Gb/s
  • Opcjonalnie dostępne z ekranowaniem
  • Prąd znamionowy: 1,7 A na styk
  • Liczba cykli wtykania: 500
  • Napięcie probiercze: 500 V AC

Korzyści

  • Kompatybilny footprint PCB umożliwia elastyczną wymianę wariantów ekranowanych i nieekranowanych
  • Niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne dzięki dwustronnemu systemowi połączeń ScaleX
  • Solidność: technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i ochronę styków
  • Elastyczne projektowanie urządzeń: różne liczby biegunów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania przy wysokim polu tolerancji połączenia

Złącza typu płytka-płytka serii FS

Szybka transmisja danych w rastrze 0,635 mm

Kompaktowe złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 umożliwiają równoległe układy PCB o dużej szybkości transmisji danych do 40 Gb/s. System floating oferuje kompensację tolerancji do 0,7 mm w kierunku x i y oraz 0,6 mm w kierunku z.

Najważniejsze cechy

  • Raster: 0,635 mm
  • 20- do 80-pinowe
  • Wysokość piętrowania: 6 mm … 16,6 mm
  • Szybkość transmisji: 40 Gb/s
  • Prąd: 0,5 A
  • Liczba cykli wtykania: 50
  • Napięcie probiercze: 500 V AC
  • Tolerancje floating: ±0,7 mm (kierunek x, y)

Korzyści

  • Wsparcie projektowe przy konstruowaniu urządzeń dzięki danym M-CAD/E-CAD i wysyłce bezpłatnych próbek
  • Oszczędność kosztów i miejsca dzięki kompletnej ofercie różnych wysokości piętrowania
  • Easy Mating dzięki zintegrowanym elementom prowadzącym i kompensacji tolerancji zapewniającej bezbłędne łączenie
  • Kompensacja tolerancji i naprężeń mechanicznych dla bezpiecznego połączenia dzięki funkcji floating

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Przegląd złączy typu płytka-płytka Właściwe połączenie do elastycznego projektowania urządzeń: seria wielopinowych złączy FINEPITCH to idealne rozwiązanie do przemysłowych połączeń PCB. Dzięki temu płytki PCB można rozmieszczać w urządzeniu niezwykle elastycznie. Dodatkowo dostępne są wersje ekranowane zapewniające bardzo dobre właściwości EMC.

Interaktywna mapa: Różne serie złączy typu płytka-płytka
Seria FQ 1,27 i FQ 2,54
Uniwersalne złącza męskie i żeńskie w rastrze 1,27 mm i 2,54 mm wyróżniają się zoptymalizowaną kosztowo konstrukcją dostosowaną do potrzeb aplikacji. Złącza męskie i żeńskie umożliwiają realizację połączeń prostopadłych i równoległych oraz połączeń „matka-córka”.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FQ 1,27 i FQ 2,54
Seria FR 1,27
Największe atuty to oszczędność czasu podczas projektowania i szybka transmisja danych. Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 umożliwiają uzyskanie szybkości transmisji danych do 28 Gb/s, jak również niestandardowe symulacje integralności danych.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FR 1,27
Seria FP 0,8
Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FP 0,8
Seria FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 mm umożliwiają realizację kompaktowych połączeń PCB. w wersji sztywnej lub floating. Prędkości przesyłu danych do 40 Gb/s oraz różne liczby pinów i wysokości piętrowania umożliwiają elastyczne projektowanie urządzeń.
Dowiedz się więcej o produktach
Seria FS 0,635

Porównanie danych technicznych

Porównaj serię produktów i wybierz odpowiednie złącze typu płytka-płytka dla swojej aplikacji.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Dane techniczne w skrócie
Seria produktów FS 0,635 | FS 0,635 floating FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Raster 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Liczba pinów 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Wysokość piętrowania 6 mm … 16,6 mm 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm 6,2 mm … 7,5 mm | 13,6 mm … 14,9 mm
Wersje konstrukcji Pionowo Pionowo i poziomo Pionowo, poziomo i kabel taśmowy Pionowo | Pionowo i poziomo
Ekranowanie - W opcji - -
Floating ± 0,7 mm (kierunek X i Y) ± 0,3 mm (kierunek X i Y), kompensacja tolerancji zintegrowana ze stykami - -
Prąd znamionowy na styk 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A | 3,0 A
Przepustowość Do 30 Gb/s | Do 40 Gb/s Do 52 Gb/s Do 28 Gb/s -
Liczba cykli podłączania/odłączania 50 500 500 100
Do listy produktów Do listy produktów Do serii produktów Do listy produktów

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27


Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Twoja przewaga dzięki przyspieszonej prędkości transmisji danych do 28 Gb/s

Największe atuty to oszczędność czasu podczas projektowania i szybka transmisja danych: Złącza typu płytka-płytka serii FR w rastrze 1,27 mm firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkość transmisji danych do 28 Gb/s. Oferujemy symulacje integralności danych dla klienta.

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Szukasz kompatybilnego zamiennika dla swojego sprawdzonego połączenia płytka-płytka o rastrze 1,27 mm, który przygotuje Cię również na przyszłe wymagania przemysłowe? Seria FR 1,27 oferuje optymalne rozwiązanie. Korzystaj z szybkiej transmisji danych i efektywnego projektowania.

Wartość dodana serii FR 1,27

Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 w różnych rozmiarach
Konstruktorzy na spotkaniu z symulacjami dla klienta
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27, krzywa transmisji sygnału
Złącza typu płytka-płytka z modelami MCAD i danymi ECAD
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27

Nowe szybkie złącze po raz pierwszy umożliwia transmisję danych z prędkością do 28 Gb/s. Ten skok wydajności jest teraz rzeczywistością dzięki inteligentnej architekturze komponentów i produkcji opartej na jakości. Stosowane są wysokiej jakości materiały i powierzchnie styków. Przy zachowaniu obowiązujących standardów rynkowych oferowane są teraz zupełnie nowe możliwości projektowe.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 w różnych rozmiarach

Skalowalność złączy typu płytka-płytka i przewód-płytka przy parzystej liczbie pinów od 6 do 100 zapewnia dużą elastyczność w doborze komponentów. Jako producent urządzeń możesz realizować połączenia równoległe i prostopadłe, a także połączenia „matka-córka”. Przemyślana konstrukcja styków umożliwia elastyczną orientację płytki drukowanej. Ponadto złącza są kompatybilne z poprzednią serią FP 1,27 i odpowiednimi złączami innych producentów.

Do listy produktów serii FR 1,27
Konstruktorzy na spotkaniu z symulacjami dla klienta

Ze względu na coraz większe zagęszczenie sygnałów coraz wyższe są również wymagania dotyczące integralności danych. Konstruktorzy muszą zapewnić wymaganą impedancję systemu. Aby zaoszczędzić czas na etapie projektowania i zapewnić niskostratną i niskoodbiciową transmisję za pomocą złącza, możemy na życzenie przeprowadzić symulacje aplikacji. Skontaktuj się z nami.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27, krzywa transmisji sygnału

Prądy do 2,3 A i długotrwała stabilna transmisja sygnałów zapewniona dzięki dopracowanej konstrukcji złącza, stanowią ramy dla szerokiego zakresu zastosowań. Maksyma jakości znajduje odzwierciedlenie na przykład w pozłacanych stykach, które zostały zaprojektowane w niezawodnym układzie tulipanowym dla bezpiecznych połączeń.

Do listy produktów serii FR 1,27
Złącza typu płytka-płytka z modelami MCAD i danymi ECAD

Możesz liczyć na nasze wsparcie: udostępniamy kompletne dane techniczne, modele CAD i dane ECAD. Nasze footprinty PCB, modele 3D i schematy połączeń zapewniają zintegrowaną podstawę do projektu urządzenia. Oferujemy wysyłkę próbek. Zamów w prosty i łatwy sposób próbkę swojego produktu. Otrzymasz ją bezpośrednio w ciągu kilku dni od zamówienia.

Do listy produktów serii FR 1,27

28 Gb/s: Skok wydajności dla jeszcze większych prędkości przesyłu danych

Przekonaj się, jak złącza typu płytka-płytka serii FR 1,27 zapewniają więcej miejsca w urządzeniu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Umożliwiają one dużą swobodę przy projektowaniu i realizacji połączeń PCB wewnątrz urządzenia.

Konfigurator do konfekcjonowania kabli do złączy płytka-płytka serii FR 1,27

Konfigurator do konfekcjonowania kabli serii FR 1,27

Skonfiguruj swój indywidualny moduł. Dzięki wizualizacji 3D stworzysz kabel spełniający dokładnie Twoje indywidualne wymagania. Wybierz liczbę żył i długość kabla, określ orientację złączy i dodaj opcjonalnie odciążkę.

Złącza BTB serii FR 1,27 okiem eksperta

Szybka transmisja danych i oszczędność czasu podczas projektowania: W wywiadzie z menedżerem produktu Tobiasem Kanne dowiesz się, dlaczego seria FR 1,27 otwiera nowe możliwości projektowe dla producentów urządzeń.

Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635


Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635

Kompaktowe połączenia PCB w rastrze 0,635 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 są opcją oszczędzającą miejsce w równoległych układach PCB, umożliwiając szybką transmisję danych z prędkością do 40 Gb/s. Dzięki różnej liczbie pinów i wysokości piętrowania oferują one szerokie możliwości przy projektowaniu urządzeń.

Kompaktowe złącza BTB w rastrze 0,635 mm

Seria FS 0,635 umożliwia równoległe układy PCB o dużej szybkości transmisji danych do 40 Gb/s. System pływający oferuje kompensację tolerancji do 0,7 mm w kierunkach x i y, a także 0,6 mm w kierunku z. Pozwala to na większą swobodę ruchu podczas pozycjonowania płytek drukowanych.

Wartość dodana serii FS 0,635

Inżynier podczas projektowania złączy typu płytka-płytka
Złącza typu płytka-płytka FS 0,635 floating
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 ze zintegrowanymi elementami prowadzącymi
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635
Indywidualna krzywa symulacyjna w procesie projektowania
Inżynier podczas projektowania złączy typu płytka-płytka

Możesz liczyć na nasze wsparcie: udostępniamy kompletne dane techniczne, modele CAD i dane ECAD do projektowania urządzeń. Kolejne ułatwienie w codziennej pracy: oferujemy wysyłkę próbek, które otrzymasz bezpośrednio w ciągu kilku dni od zamówienia.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka FS 0,635 floating

Elastyczność, która się opłaca: złącza typu płytka-płytka serii FS są dostępne z różną liczbą pinów o wysokości piętrowania od 6 do 16,6 mm. Duża swoboda projektowania urządzeń zapewnia dużą oszczędność miejsca i obniżenie kosztów.

Złącza żeńskie z funkcją floating gwarantują kompensację tolerancji ±0,7 mm w kierunkach X i Y oraz 0,6 mm w kierunku Z.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635 ze zintegrowanymi elementami prowadzącymi

Łatwe łączenie zapewnia bezbłędną produkcję: zintegrowane zaczepy prowadzące gwarantują łatwe i niezawodne łączenie złączy. Wysoka kompensacja tolerancji styków zmniejsza odsetek odrzutów w produkcji.

Do listy produktów serii FS 0,635
Złącza typu płytka-płytka serii FS 0,635

Rosnące znaczenie sieci na świecie wymaga coraz większych szybkości transmisji danych. Najlepsze rozwiązanie stanowią nasze złącza high-speed serii FS: umożliwiają realizację równoległych układów PCB o szybkości transmisji danych do 40 Gb/s w wymagających aplikacjach przemysłowych.

Do listy produktów serii FS 0,635
Indywidualna krzywa symulacyjna w procesie projektowania

Ze względu na coraz większe zagęszczenie sygnałów coraz wyższe są również wymagania dotyczące integralności danych. Skontaktuj się z nami: na życzenie wykonamy symulację Twojej aplikacji. Dzięki temu zaoszczędzisz czas na etapie projektu i zapewnisz transmisję o niskiej stratności i niskim współczynniku odbicia.

Do listy produktów serii FS 0,635

Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania urządzeń

Złącza do transmisji danych typu płytka-płytka serii FS oferują oszczędność miejsca i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania urządzeń. Przesyłaj dane z prędkością do 40 Gb/s przy prądzie do 0,5 A na każdy styk przy użyciu maks. 80-pinowych złączy o rastrze 0,635 mm i wysokości piętrowania do 16,6 mm – bezpiecznie i niezawodnie dzięki wysokiej tolerancji kąta i przesunięcia.

Widok 3D

Złącza BTB serii FS 0,635 w widoku 360°

Zobacz na widoku 3D obok, w jaki sposób możesz projektować swoje urządzenia przy użyciu serii FS w oszczędny i ekonomiczny sposób.

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8


Złącza typu płytka-płytka w rastrze 0,8 mm w wersji ekranowanej, nieekranowanej i bez ekranu

Rozwiązania ekranowane i nieekranowane w rastrze 0,8 mm

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 wyróżniają się innowacyjną technologią ScaleX. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania. Dzięki dobrej integralności sygnałów nadają się do szybkiej transmisji danych do 52 Gb/s.

Złącza typu płytka-płytka serii FP 0,8 są dostępne w trzech wersjach. Wersje ekranowane zapewniają bardzo dobrą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Dostępne są również dwa warianty nieekranowane, które dzielą się na nieekranowane i bez ekranu. Charakteryzują się one stykami przystosowanymi do AOI lub powierzchnią PCB zgodną z wersją ekranowaną.

Wartość dodana serii FP 0,8

Dwustronny system połączeń połączeń ScaleX
ScaleX: Elastyczne projektowanie urządzeń
Technologia ScaleX
ScaleX: szybkość przesyłu danych do 52 Gb/s
Portfolio ScaleX
Dwustronny system połączeń połączeń ScaleX

Dwustronny system połączeń ScaleX umożliwia różną długość wetknięcia 1,5 mm. Gwarantuje to niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne.

Do listy produktów serii FP 0,8
ScaleX: Elastyczne projektowanie urządzeń

Różne liczby pinów, różne konstrukcje i wysokości piętrowania od 6 do 21 mm oraz przyszłe wersje zapewniają swobodę projektowania urządzeń.

Do listy produktów serii FP 0,8
Technologia ScaleX

Technologia ScaleX zapewnia wysoką kompensację tolerancji i umożliwia geometrię obudowy chroniącej styki.

Do listy produktów serii FP 0,8
ScaleX: szybkość przesyłu danych do 52 Gb/s

Seria FP 0,8 zapewnia wysoką integralność sygnałów – opcjonalnie z zamkniętą koncepcją ekranu do wysokiej ochrony EMC.

Do listy produktów serii FP 0,8
Portfolio ScaleX

Te same tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne dla wariantów nieekranowanych (AOI), ekranowanych (SH) i bez ekranu (SL), a także kompatybilność powierzchni wariantów nieekranowanych i ekranowanych umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Do listy produktów serii FP 0,8

Skuteczna ochrona EMC

Bezpieczna transmisja danych do 52 Gb/s dzięki przemyślanej koncepcji ekranowania: tylko w naszej ofercie można znaleźć ekranowane i nieekranowane złącza typu płytka-płytka. Identyczne tolerancje, wysokości piętrowania i właściwości mechaniczne zapewniają jednolite parametry procesowe, co jest szczególnie ważne w aplikacjach, w których obie wersje stosowane są na jednej płytce PCB. Duża różnorodność produktów zapewnia również wysoką elastyczność przy projektowaniu serii.

ScaleX FP 0,8 w nowym standardzie ModBlox7™ Nasze złącza zapewniają połączenie modułów w standardzie ModBlox7™ opracowanym przez kilka firm, w tym Phoenix Contact.

ModBlox7™
Przegląd systemu ModBlox7™ z FP 0,8 i COMBICON
Przegląd systemu ModBlox7™ ze złączami typu płytka-płytka FP 0,8 i złączami COMBICON
Wtyki odwrócone
Przegląd produktów do Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ to otwarty, modułowy standard sprzętowy do tworzenia skalowalnych komputerów przemysłowych typu box. Połączenie niedrogich standardowych modułów daje w rezultacie system, który można elastycznie dostosować do indywidualnych wymagań. System opiera się na ustandaryzowanym połączeniu mechanicznym i elektrycznym pomiędzy poszczególnymi modułami i oferuje różne sposoby montażu, takie jak montaż na ścianie, szynie DIN, panelu lub w szafie rack 19". Dzięki unikalnemu modułowemu podejściu mechanicznemu i elektrycznemu nie są wymagane żadne dodatkowe komponenty, takie jak płyty montażowe.

Do strony PIGMG®
Przegląd systemu ModBlox7™ z FP 0,8 i COMBICON

Zaczynając od jednostki zasilającej (PSU), następuje jednostka centralna (CPU). Oba urządzenia są połączone za pomocą terminali do PCB z oferty COMBICON.

Począwszy od CPU, odpowiednia komunikacja (np. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 itp.) jest przesyłana przez złącza płytka-płytka FP 0,8 serii ScaleX.

Lustrzana kopia systemu umożliwia redundantną architekturę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PICMG®.

Do strony PIGMG®
Przegląd systemu ModBlox7™ ze złączami typu płytka-płytka FP 0,8 i złączami COMBICON

Zasilanie systemu jest realizowane z zasilacza do procesora CPU za pośrednictwem naszych złączy z portfolio COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (strona zasilacza)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (strona procesora CPU)

Złącza typu płytka-płytka z serii FINEPITCH FP 0,8 służą do łączenia ze sobą procesora CPU i IOU:
FP 0,8/ 80-FH (strona procesora CPU)
FP 0,8/ 80-MH (strona IOU)
FP 0,8/ 80-FH (prawa strona IOU)
FP 0,8/ 80-MH (lewa strona IOU)

Do złączy do ModBlox7™
Wtyki odwrócone

Złącza z naszej oferty COMBICON umożliwiają również połączenie między zasilaczem a procesorem:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (na zasilaczu)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (strona zasilacza)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (strona procesora CPU)

Do złączy do ModBlox7™
Przegląd produktów do Everything goes Data

Produkty z serii FP 0,8 i FR 1,27 oraz FS 0,635 są dostępne jako złącza wtykowe BTB z bazowej płytki drukowanej do przedniej i tylnej płytki drukowanej. Wysokość stosu może wynosić do 21 mm z kompensacją tolerancji odstępu do 1,5 mm. Nasza gama złączy (COMBICON, M12, USB, HDMI itp.) ułatwia kompletację projektu ModBlox7™.

Do przeglądu produktów do transmisji danych

Złącza typu płytka-płytka serii FQ1,27 i FQ2,54


Złącza typu płytka-płytka serii FQ

Zoptymalizowana kosztowo konstrukcja dostosowana do potrzeb aplikacji

Uniwersalne złącza typu płytka-płytka serii FQ mają niezwykle uniwersalne zastosowanie. Uniwersalne złącza męskie i żeńskie w rastrze 1,27 mm i 2,54 mm stanowią podstawę kompaktowych połączeń PCB wewnątrz urządzenia. Wyróżniają się zoptymalizowaną kosztowo konstrukcją dostosowaną do potrzeb aplikacji. Złącza męskie i żeńskie umożliwiają realizację połączeń prostopadłych i równoległych oraz połączeń „matka-córka”.

Wartość dodana serii FQ 1,27 i FQ 2,54

Dwustronny system połączeń
Kołki ustalające złącza
Równoległość, opakowanie na taśmie lub w magazynu oraz pady pick and place
Złącze typu płytka-płytka z wyprowadzonymi stykami
Połączenia PCB
Dwustronny system połączeń

Wysoka swoboda dla producentów urządzeń dzięki dwustronnemu systemowi styków, który umożliwia niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne.

Do listy produktów serii FQ
Kołki ustalające złącza

Umieszczone od spodu kołki ustalające zapewniają niezawodne połączenia mechaniczne i elektryczne.

Do listy produktów serii FQ
Równoległość, opakowanie na taśmie lub w magazynu oraz pady pick and place

Równoległość, opakowanie na taśmie lub w magazynu oraz pady pick and place umożliwiają lutowanie rozpływowe.

Do listy produktów serii FQ
Złącze typu płytka-płytka z wyprowadzonymi stykami

Wyprowadzenie styków pod obudową umożliwia łatwą automatyczną kontrolę wizualną.

Do listy produktów serii FQ
Połączenia PCB

Prosta i zoptymalizowana kosztowo konstrukcja oferuje ekonomiczne rozwiązania do łączenia PCB wewnątrz urządzenia.

Do listy produktów serii FQ
E-paper
Przegląd złączy typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH to ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych w urządzeniu. Poznaj naszą zróżnicowaną ofertę.

Otwórz e-paper
Montaż złączy typu płytka-płytka

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Od telekomunikacji, poprzez automatykę budynkową i przemysłową, po zastosowania IoT: złącza typu płytka-płytka umożliwiają kompaktowe rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych, np. przy tych wybranych aplikacjach:

Falowniki
Routery
Kamera bezpieczeństwa
Kamera przemysłowa
Zasilacz
Sterowanie budynkiem
Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.