FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
Złącza nożowe SMD
1154023
Złącze nożowe SMD, prąd znamionowy: 1,7 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 52, raster: 0,8 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, montaż: Lutowanie SMD
Szczegóły produktu
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę osiągnąć również wyższe prądy znamionowe niż 1,7 A na styk?
Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).... Zobacz więcej
Górna granica prądu znamionowego wynosi 1,7 A na styk w przypadku złącza obciążonego pełnym prądem. Jeśli na przykład zasilane są cztery bieguny, można uzyskać 3,9 A na styk (przy temperaturze otoczenia 20 °C).
Zobacz mniejJak można sprawdzić styki lutownicze na nieekranowanym złączu typu płytka-płytka FP 0,8?
Styki lutownicze są wyprowadzone spod obudowy i mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej kontroli wzrokowej (AOI).
Czym jest ScaleX?
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.... Zobacz więcej
ScaleX jest zarejestrowaną marką technologiczną dla naszego opatentowanego systemu styków. Ten jedyny w swoim rodzaju podwójny styk zapewnia niezawodne, solidne połączenie płytek drukowanych oraz wysoką kompensację tolerancji podczas podłączania.
Zobacz mniejCo sprawia, że złącza typu płytka-płytka z serii FP 0,8 są tak wyjątkowe?
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki nas... Zobacz więcej
FP 0,8 jest naszym wszechstronnym urządzeniem do podłączania płytek drukowanych w urządzeniu. Złącze typu płytka-płytka jest wszechstronnym specjalistycznym rozwiązaniem sprawdzającym się pod względem solidności, elastyczności i zmienności dzięki naszemu systemowi połączeń ScaleX. Szczególnie przekonująca jest wysoka transmisja danych do 52 Gb/s i wartość prądu 1,7 A na styk (prąd znamionowy). Kolejna zaleta: FP 0,8 jest dostępny w wersji ekranowanej i nieekranowanej, dzięki czemu można go używać indywidualnie w zależności od wymagań.
Zobacz mniejZ jaką ilością biegunów dostępne jest złącze typu płytka-płytka FP 0,8?
Złącze FP 0,8 jest dostępne z 12, 20, 32, 52 i 80 biegunami, każde w wersji ekranowanej i nieekranowanej.