UCT-WMT (12X4) OG - Oznacznik przewodów
0801441

Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 50, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rodzina oznaczników UniCard UCT-WMT ... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG (HF) ... /PATO ...
Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia