PATG HF 1/12
-
Uchwyt oznaczników przewodów
1014045
Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty/czarny, nieopisane, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 2,8 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kable uchwytów tabliczek |
Szerokość | 12 mm |
Wysokość | 5,7 mm |
Głębokość | 5,7 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 12 mm |
Wysokość pola tekstowego | 4 mm |
Kolor | wielokolorowe |
transparentny | |
czarny (RAL 9005) | |
Materiał | TPU |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Zawarte materiały | bez silikonu, halogenów i kadmu |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 4892-2:2013-03 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Przechowalność | 2 lata |
Normy | |
Normy/przepisy | EN 45545-2 |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 1014045 |
Jednostka opakowania | 1 000 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 000 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG221A |
Klucz produktu | BG221A |
GTIN | 4046356779326 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,152 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,148 g |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-WMT (12X4) BU - Oznacznik przewodów 0801444
-
UCT-WMT (12X4) GN - Oznacznik przewodów 0801442
-
UCT-WMT (12X4) OG - Oznacznik przewodów 0801441
-
UCT-WMT (12X4) RD - Oznacznik przewodów 0801440
-
UCT-WMT (12X4) YE - Oznacznik przewodów 0801439
-
UC-WMT (12X4) BU - Oznacznik przewodów 0823575
-
UC-WMT (12X4) GN - Oznacznik przewodów 0823601
-
UC-WMT (12X4) OG - Oznacznik przewodów 0823588
-
UC-WMT (12X4) RD - Oznacznik przewodów 0823614
-
UC-WMT (12X4) YE - Oznacznik przewodów 0823591
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etykieta wtykana 1169312
-
UCT-WMT (12X4) VT - Oznacznik przewodów 0801443
-
UC-WMT (12X4) VT - Oznacznik do kabli 0825378
Korzyści
Tuleje PATG HF... to zamontowane na stałe uchwyty tabliczek oznacznikowych
Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
Liczne dopuszczenia umożliwiają międzynarodowe zastosowanie.
Zastosowanie wysokiej jakości tworzyw sztucznych umożliwia spełnienie najwyższych wymogów obowiązujących w przemyśle kolejowym i motoryzacyjnym.
Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki UCT-WMT... i UC-WMT... wkładane w uchwyt.
Właściwości tworzywa sztucznego, z jakiego wykonane są tulejki PATG HF..., wymagają wysokiej jakości nadruku na UC-WMT... za pomocą drukarki BLUEMARK...
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław