Oznacznik przewodów - UCT-WMT (12X4)
0801438

Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 × 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50


Szczegóły produktu




Typ produktu Oznaczenie przewodów
Opisywanie
Ilość pojedynczych tabliczek 50
Ilość pojedynczych tabliczek na wers 10
Technologia nadruku
Urządzenie 5146464 THERMOMARK CARD
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Taśma barwiąca 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Gotowy do nadruku Termotransfer
Druk atramentowy

Szerokość 12 mm
Długość 4 mm

Kolor biały
Zgodne z RoHS Tak
Materiał PC V0
Klasa palności wg UL 94 V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Zawarte materiały nie zawiera silikonu ani halogenu
Bez silikonu Tak

Budowa kabla
Zewnętrzna średnica przewodu 0,6 mm ... 10 mm

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Odporność na promieniowanie UV
Specyfikacja pomiarowa zgodne z DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania 96 h
Odporność opisów na ścieranie
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna
[CAS No. 64742-82-1]
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki
Specyfikacja pomiarowa DIN 50018:2013-05
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna AHT 1,0 S
Cykle 2
Badanie w rozpylonej solance
Specyfikacja pomiarowa DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.

Odporność na ścieranie DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Sposób montażu wsuwanie

Numer artykułu 0801438
Jednostka opakowania 10 Szt.
Minimalne zamówienie 10 Szt.
Klucz sprzedaży BG2218
Klucz produktu BG2218
Strona katalogu Strona 206 (C-3-2019)
GTIN 4046356678322
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 10,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,8 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281106

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0