Monitorowanie

Monitorowanie

Monitorowanie i zabezpieczenie procesów

Nasze produkty do monitorowania zapewniają stały wgląd w parametry systemu oraz możliwość szybkiej reakcji na nieprawidłowości.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Aparatura pomiarowa prądu i napięcia
    Przetwarzanie i pomiary

    Przetwornik do rejestracji stałych, przemiennych i odkształconych prądów i napięć.

  • Kontrola i diagnostyka
    Kontrola i diagnostyka

    Zawsze na bieżąco: nasze produkty i rozwiązania do kontroli i diagnostyki umożliwiają protokołowanie, obserwację i kontrolę przebiegów pracy poszczególnych podzespołów lub całych instalacji.

  • Pomiar energii i mocy
    Pomiar energii i mocy

    Mierniki, rejestratory danych, czujniki i liczniki do monitorowania energii w maszynach i instalacjach.

  • Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań
    Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

    Komponenty i systemy służące temu, aby być szybko i niezawodnie poinformowanym — od diod LED stanu aż do interfejsu człowiek-maszyna.

Szukaj w Monitorowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Produkty do monitorowania i nadzoru firmy Phoenix Contact umożliwiają kontrolowanie pracy urządzeń, szybkie wykrywanie usterek oraz podjęcie stosownych działań. Profesjonalne urządzenia do pomiaru energii pozwolą na identyfikację potencjalnych oszczędności w celu poprawy efektywności energetycznej oraz stworzenie podstaw do zarządzania energią.

Korzyści

  • Obniż koszty energii, mierząc przepływy energii, monitorując pobór energii i protokołując dane dotyczące energii
  • Tutaj znajdziesz pasujące rozwiązanie dla najróżniejszych wymagań pomiaru prądu i napięcia
  • Nasze produkty i rozwiązania do monitorowania i diagnostyki umożliwiają protokołowanie, obserwację przebiegu pracy poszczególnych modułów lub całych instalacji
  • Dzięki naszym produktom do sygnalizacji i wyświetlania, od diod sygnalizacji stanu w szafie sterowniczej po panele operatorskie, będziesz mieć zawsze aktualne informacje o stanie urządzeń

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Mierniki energii EMpro

Najszybszy sposób pomiaru energii.

NIE PRZEGAP OKAZJI!

Poznaj ofertę specjalną na miernik z trzema przekładnikami

Miernik + przekładnik
Poznaj ofertę