Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Przetworniki pomiarowe napięcia AC i przetworniki pomiarowe napięcia DC
Przetworniki pomiarowe napięcia AC i DC do konwersji napięć do 550 V AC lub 1500 V DC na standardowe sygnały analogowe.
Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR, do napięcia przemiennego 0 V ... 20 V AC do 0 ... 660 V AC, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Przetworniki pomiarowe napięcia MACX MCR dla napięć stałych od 0... (+/-) 20 V DC do 0.. .(+/-) 660 V DC, sygnał wyjściowy (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Moduł pomiarowy SCK do monitorowania instalacji fotowoltaicznych, 1 x pomiar napięcia do 1500 V DC, 1 x wyjście analogowe (2 – 10 V)
Moduł komunikacyjny SCK, do rejestracji maks. 8 x modułów pomiarowych SCK, wyjście RS-485 Modbus/RTU
Korzyści
- Dokładny wynik pomiaru dzięki dziewięciu ustawianym zakresom pomiaru napięcia
- Wysoka niezawodność eksploatacyjna i bezpieczna transmisja sygnałów dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej
- Łatwa kompensacja błędów czujnika lub odchyłek pomiarowych poprzez regulację Zero/Span
- Pomiar wysokich napięć do 1500 V DC za pomocą naszych przetworników pomiarowych napięcia z rodziny produktów SOLARCHECK
Przetworniki pomiarowe napięcia AC i DC serii MACX MCR
Przetworniki pomiarowe napięcia MCR MACX umożliwiają pomiar napięcia prądu stałego i przemiennego oraz ich przekształcanie na znormalizowane sygnały analogowe. Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR-VDC mierzy napięcia stałe od 0 do ±660 V DC. Przetwornik pomiarowy napięcia MACX MCR-VAC mierzy sinusoidalne napięcia prądu przemiennego od 0 do 660 V AC. Osiem zakresów pomiaru napięcia zapewnia optymalną dokładność pomiarów. 3-drożna separacja galwaniczna zapewnia wysoką niezawodność eksploatacyjną
Przetwornik pomiarowy napięcia do napięć stałych do 1500 V DC
Za pomocą modułu pomiaru napięcia z rodziny produktów SOLARCHECK można mierzyć napięcie stałe o wartości do 1500 V DC i konwertować je na sygnał analogowy o wartości od 2 do 10 V DC. Moduł nadaje się do pomiarów zarówno w uziemionych, jak i w izolowanych systemach fotowoltaicznych. Moduł pomiaru napięcia można również elastycznie wykorzystywać poza systemem monitorowania we wszystkich innych zastosowaniach DC jako proste urządzenie analogowe.