Medieomformere - tilkobling av fiberoptiske og kobbernettverk

Medieomformere

Med fiberoptiske medieomformere for Ethernet og feltbuss omformer du kobbergrensesnitt til støysikre optiske fibre, uten omstendelige tiltak ved overspenningsbeskyttelse, skjerming og potensialutjevning.

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - FO-omformer
FL MC EF 1300 MM SC - FO-omformer
2902853
Electrical Number: 4501355

Fiberoptisk omformer med SC-Duplex fiberoptisk tilkobling (1300 nm), for omforming av 10/100Base-T(X) til multimodusglassfiber (50/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funksjon. Omfattende Link-diagnostikk. Skinnemonterbar, forsyning 18 ... 30 V DC

Go to Product Detail Page for item 2902856
FL MC EF 1300 SM SC - FO-omformer
FL MC EF 1300 SM SC - FO-omformer
2902856
Electrical Number: 4501357

Fiberoptisk omformer med SC-Duplex fiberoptisk tilkobling (1300 nm), for omforming av 10/100Base-T(X) til singlemodus-glassfiber (9/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funksjon. Omfattende Link-diagnostikk. Skinnemonterbar, forsyning 18 ... 30 V DC

Medieomformere for Ethernet-nettverk


Medieomformere for Ethernet-nettverk

Ethernet-medieomformere for industrielle anvendelser

Ved hjelp av medieomformerne omformes Ethernet-data transparent til optiske fibre - slik oppnås høy støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder i industrielle Ethernet-applikasjoner. Avhengig av utstyr og kabel dekker de avstander opptil 80 km ved datahastigheter inntil 1 Gbit/s.

Serien med Ethernet-medieomformere utmerker seg spesielt grunnet lang levetid og allsidighet. Den store porteføljen består av mange forskjellige enheter for basiskrav, utvidede krav og spesielle krav, for eksempel for bruk i eksplosjonsfarlige områder og i applikasjoner for energiforsyning og -fordeling.

Velg mellom det funksjonsomfanget som passer for applikasjonen din, og forskjellige glassfibergrensesnitt. Det unike monteringstilbehøret gir i tillegg særdeles fleksible installeringsalternativer.

Medieomformere til feltbusser


Medieomformere til PROFIBUS

Medieomformere til PROFIBUS

Medieomformere til PROFIBUS

Med medieomformere i produktserien PSI-MOS omformer du kobberbaserte PROFIBUS-grensesnitt til optiske fibre. Omformingen foregår protokolltransparent for alle datahastigheter opp til 12 mb/s. Det gir deg mange fordeler:

  • Automatisk gjenkjenning av datahastighet eller fast innstilling av datahastighet via DIP
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Bit-retiming for vilkårlig kaskadedybde
  • Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
Medieomformere til CANopen® og DeviceNet™

Medieomformere til CANopen® og DeviceNet™

Medieomformere til CANopen® og DeviceNet™

Med medieomformere nettorganiserer du feltbussystemer CANopen® og DeviceNet™ via optiske fibre, både raskt og støysikkert. Det gir mange fordeler:

  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for tidlig alarm ved kritiske tilstander i de fiberoptiske strekningene
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Kombiner de fiberoptiske omformerne med kobber-repeatere for ren kobberforbindelse. Dessuten: Med T-konnektorene kan du bygge opp en modulær HUB.

Serielle medieomformere


Serielle medieomformere til RS-232

Medieomformere til RS-232 som sluttutstyr og som T-kobler

Medieomformere til RS-232-forbindelser

RS-232-grensesnitt er meget ømfintlige mot EMC-påvirkninger og potensialdifferanser. Overføringsavstandene er for korte. Ved hjelp av medieomformere fra Phoenix Contact omformer du dine serielle grensesnitt til optiske fibre. Det gir mange fordeler:

  • Lengre overføringsavstander
  • Eliminering av EMC-påvirkninger
  • Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
  • Potensialfri koblingskontakt for tidlig signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
  • Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1