Aktive redundansmoduler
Redundansmoduler
En redundansmodul brukes til å dekoble to strømforsyninger og sørger for høy tilgjengelighet og produktivitet i anlegget. Spesielt i anvendelser med strenge krav til driftssikkerhet kreves en redundant strømforsyning. Et redundant system forhindrer at svikt i en strømforsyning fører til anleggsstillstand.
Produkt kategorier
Dekoble og overvåke med QUINT S-ORING
Dekoble og overvåke med aktiv redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmodulen QUINT S-ORING er en aktiv, enkanals redundansmodul for adskilt oppbygging av et redundant system. I kombinasjon med de nye strømforsyningene QUINT POWER får du dermed et komplett overvåket system.
Dekoble, overvåke og regulere med QUINT ORING
Dekoble, overvåke og regulere med den aktive redundansmodulen QUINT ORING
De aktive redundansmodulene QUINT ORING overvåker hele det redundante systemet, det vil si inngangsspenningen, kablingen og laststrømmen. Dermed oppdages kritiske driftstilstander på et tidlig tidspunkt, og redundansen kan gjenopprettes.
Dekobling med diodemoduler
Dekobling med diodemoduler
Redundante strømforsyninger med enkle diodemoduler dekobler to nettdeler. Slik får kortslutninger på utgangen til en av strømforsyningene eller i strømforsyningens tilførselsledning til dioden ikke lenger noen påvirkning på lasten.