Anlegg fra KMS Automation

IP67-switcher fremskynder idriftsettelsen av monterings- og testanlegg IP67-switcher som er nettorganisert i maskinteknikken for de enkelte arbeidsstasjonene

Monterings- og tetthetstestanleggene innen bilindustrien hos KMS Automation GmbH bygges opp etter brukerspesifikasjoner. IP67-switcher nettorganiserer de enkelte arbeidsstasjonene innenfor anleggene hos KMS Automation GmbH. De kompakte switchene med lett tilgjengelige kabelkanaler bidrar dermed til at stasjonene kobles raskt til Ethernet-nettverket.

Hovedavdeling KMS Automation GmbH i Schramberg-Waldmössingen

KMS Automation GmbH utvikler og produserer monterings- og tetthetstestanlegg

KMS Automation GmbH utvikler og produserer bl. a. monterings- og tetthetstestanlegg, som er individuelt tilpasset støpekomponentene – f. eks. gir og motorer – for bilindustrien og dennes leverandørindustri. Den eierstyrte bedriften har rundt 60 ansatte.

Arbeidsstasjon hos KMS Automation GmbH med desentralt montert IP67-switch

Ethernet-nettverk som kommunikasjonsgrunnlag til et modulært produksjonskonsept

Alt etter komponent gjennomgår støpekomponentene flere arbeidstrinn der det monteres og stadig kontrolleres. Testingen av trykktettheten har vist seg som meget viktig. Her består utfordringen i at komponenter må kontrolleres som ennå ikke er sluttmontert og som har flere åpninger. For å foreta tetthetskontroll på komponentnivå må komponentene spennes i stasjonen, optimalt tilpasset respektive geometri. Deretter utsettes de for testtrykket av tetthetstestsystemet, og det kontrolleres om trykket holdes.

For å integrere de forskjellige teknologikomponentene – som skrukontrollere, kamerasensorsystemer, kraft-avstand-målesystemer og operatørpaneler – i de enkelte arbeidsstasjonene, benytter KMS Automation et industrielt Ethernet-nettverk. Samtidig danner standarden kommunikasjonsgrunnlaget til et modulært produksjonskonsept.

M12 Switcher fra Phoenix Contact forenkler Ethernet-tilkoblingen av komponentene våre. I tillegg kan vi koble til arbeidsstasjonene fleksibelt, noe som fremskynder idriftsettelsen hos sluttkunden.

Daniel Infantone, Leder for elektromontering
Daniel Infantone, leder for elektromontering hos KMS Automation
Unmanaged Switch med fem Ethernet-porter i den sprutvannbeskyttede konstruksjonen

IP67-switcher er montert umiddelbart på arbeidsstasjonenes vogner

For at teknologikomponentene skal kunne kobles direkte til nettverket på en enkel måte, er IP67-switcher montert umiddelbart på arbeidsstasjonenes vogner. Enhetene omfatter fem Ethernet-porter i den sprutvannbeskyttede konstruksjonen M12 d-kodet. Ferdig konfeksjonerte kabler muliggjør tilkobling av Ethernet-komponentene i arbeidsstasjonen direkte på stedet. Disse switchene forsynes via en M12 Power Connector, som tilfører 24 V DC fra stasjonens fundamentstativ. Med sin smale byggform kan FL Switch 1605 M12 implementeres plassbesparende og gir samtidig lett tilgjengelige kabelutganger. I den forbindelse festes den til vognen med to M6-skruer. De enkelte arbeidsstasjonenes plassering kan vanligvis ikke fastsettes i sin helhet. Her har direkte tilgjengelige grensesnitt mellom stasjonene via M12-pluggforbindere vist seg å være fordelaktig.

Selv om KMS Automation må implementere anleggene etter kundenes spesifikasjoner, forsøker bedriften av effektivitetsgrunner å benytte seg av standardisert teknikk i størst mulig grad. Derfor fokuserer maskinteknikeren på komponenter og konsepter som lar seg benytte og kombinere raskt og fleksibelt. Både for Ethernet-nettorganiseringen og for tilkobling av sensor- og aktuatorsystemet i arbeidsstasjonene benyttes ferdig konfeksjonerte ledninger. Tilknytning av I/O-nivået foregår på bordet til arbeidsstasjonen via M12-pluggforbindere på sensor-/aktuatorbokser SACB. Fundamentstativet i de forskjellige arbeidsstasjonene inneholder det nødvendige automasjonskapet, et separat skap kan dermed bortfalle. Switcher i serien SFN, som er montert ved siden av kontrolleren på DIN-skinnen, brukes til å koble til Ethernet-nettverket i fundamentstativet.

Oversikt produktportefølje switcher

På leting etter en egnet Ethernet Switch for nettverket ditt?

Er du på leting etter en egnet switch for å automatisere nettverket ditt? Her finner du vår store portefølje med Unmanaged og Managed Switches i forskjellige beskyttelsesklasser.