Managed PoE-Switches
Managed PoE-Switches i serien 4000 gjør det mulig å koble til opptil 16 nettverksenheter. Opptil åtte sluttenheter kan forsynes med både data og energi via Ethernet-kabelen. Omfattende konfigureringsmuligheter og spesielle PoE-funksjoner gjør disse switchene til en effektiv og fleksibel løsning for nettverket ditt.
PoE-Switches 4000 er egnet for bruk av PoE-drevne High-Power-enheter som kameraer PoE++
Opptil 60 W effekt pr. port
Managed PoE-Switches i serien 4000 forsyner sluttutstyr med opptil 60 W pr. port. De er også egnet for bruk i applikasjoner med sluttutstyr som High-Power-kameraer, som følger standard IEEE 802.3bt (PoE++).
Blant de ytterligere funksjonene er Gigabit SFP Uplink-porter med Jumbo Frame-funksjoner for sikring av dataintegriteten. Det sikrer dataoverføringen i alle anvendelser.
Ved PoE-Switches 4000 kan du konfigurere de forskjellige PoE-funksjonene.
PoE-konfigureringsmuligheter
Med Managed PoE-Switches i serien 4000 kan du foreta brukerdefinerte PoE-innstillinger. Dermed kan f. eks. PoE-funksjonene aktiveres og deaktiveres pr. port. I tillegg kan du foreta en PoE-prioritering, og stille inn maksimale Power-Budgets. Ved eventuelle problemer med spenningsforsyningen av disse switchene sikres det at de viktigste enhetene fremdeles forsynes med PoE.
PoE-Watchdog-funksjon
Ved hjelp av PoE-Watchdog-funksjonen kan du observere om PoE-sluttutstyret ditt fungerer korrekt. I den forbindelse sender switchen i regelmessige intervaller en ping til Powered Device (PD). Etter et konfigurerbart antall pings som ikke har blitt besvart, foretas en Power Cycle. PD startes på nytt. Sluttutstyr som under drift ikke lenger fungerer som det skal som følge av en feilfunksjon, kan på denne måten settes i korrekt tilstand igjen, uten at en servicetekniker må trekkes inn. Som alternativ kan PoE-switchen også deaktivere PD komplett.
PoE-Scheduler-funksjon
Ved hjelp av PoE-Scheduler kan du planlegge dato og klokkeslett for når switchen skal stille Power-over-Ethernet til rådighet for sluttutstyret. Dette er til hjelp dersom sluttutstyret kun er nødvendig bestemte tider på dagen. Slik reduserer du strømforbruket resten av tiden, samt også datalasten i nettverket ditt.
Oversikt over Managed PoE-Switch 4000
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
Alarmkontakt | ja |
Temperaturområde | -40 °C ... +75 °C |
Beskyttelsesgrad | IP30 |
Forsyningsspenning | 52 V DC …55 V DC, redundant |
Power-over-Ethernet | |
PoE-standarder | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Power-over-Ethernet Power Budget | 60 W pr. port | 180 W / 240 W pr. switch |
PoE-funksjoner | PoE-konfigurering, PoE-Scheduling, PoE-Watchdog |
Filterfunksjoner | |
Quality of Service | ja |
VLAN | ja |
Multicast / IGMP-Snooping | ja |
Redundans | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | ja |
MRP-Manager/Client | nei/nei |
Fast Ring Detection (FRD) | nei |
Large Tree Support | nei |
Extended-Ring-redundans 15 ms | ja |
Til produktlisten |
Oversikt over andre egenskaper
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Managementfunksjoner | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | ja |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ja |
Address Conflict Detection (ACD) | nei |
DHCP-server | nei |
Command Line Interface (CLI) | nei |
Automatiseringsprotokoll | |
PROFINET Conformance Class | A |
PROFINET-device | nei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering | nei |
Godkjenninger | CE, UL |
Til produktlisten |