Tilbake til oversikten

Easy Automation – mange muligheter med de modulære småkontrollerne i klassen 100

Easy Automation er navnet på automatiseringssystemet fra Phoenix Contact for alt som har med de modulære småkontrollerne i klassen 100 å gjøre. Easy Automation viser at automatisering ikke trenger å være dyrt og komplisert, men tvert imot kan være både enkelt og økonomisk effektivt.

Komplett løsning fra en og samme produsent

Et komplett system til alt som har med de modulære småkontrollerne i klassen 100 å gjøre gir anlegget ditt en konsekvent og lett håndterlig automasjon. Produktene er nå mindre kompleks, rimelige i anskaffelse og dermed optimale for mindre anvendelser. Fokuset ligger på enkle utvidelsesmuligheter, økonomisk effektivitet, pålitelighet og allsidighet.

 

Systemet Easy Automation omfatter følgende:

  • Programmerbare kontrollere i klassen 100 med høy fleksibilitet takket være mange forskjellige utvidelsesmuligheter med Inline-I/O-moduler
  • Med I/O-er og SafetyBridge Technology integreres funksjonell sikkerhet uten dyr sikkerhetsstyring
  • IP65/67-I/O-er for krevende omgivelsesforhold
  • Betjening og overvåking på stedet ved hjelp av HMI-utstyr og moderne netteknologi
  • Industrielle modemer for trådløs dataoverføring
  • Industrielle switcher for nettorganiserte anvendelser
  • Gratis programmering med programmet PC WORX EXPRESS
  • Gratis Web-visualisering med programvaren WebVisit Express
  • Enkel innføring i automatiseringen med startsettet ILC 131

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00