Forbindelseskabel, for å koble ELR-PB-GATEWAY til en ELR W3...
Produktdetaljer
Produkttype
Adapterkabel
Artikkelnummer
2963572
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Produktnøkkel
DK7721
GTIN
4017918911331
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
24,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
21,5 g
Opprinnelsesland
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.