DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Solid-State-reléklemme
2964364
El-nr.:
4319839
El-nr.:
4319839
Inngangs-solid-state-relé, med likespenningsutgang-mottakt, overføringsfrekvens 100 kHz, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 24 V DC, utgang 4-18 V DC / 50 mA
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | Bruk av lasker EB 80-DIK... i DEK-klemmene: På grunn av potensiell (lav) utvidelse av DEK-huset som følge av fuktighetsopptak fra omgivelsesluften samt ugunstig toleranseklaring mellom et høyere antall DEK-klemmer og EB 80-DIK...-lasken, anbefales det, ved bruk av lasker EB 80-DIK..., å skille disse etter ca. ti til tolv DEK-klemmer og på dette stedet sette inn en trådlask til henholdsvis neste DEK-klemme. |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | DEK |
| Anvendelse | 100 kHZ inngangsoptokobler |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (Inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 8 mA |
| Typisk innkoblingstid | 1 µs |
| Typisk utkoblingstid | 2 µs |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overføringsfrekvens | 100 kHz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 4 V DC ... 18 V DC |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Hvilestrøm | 8,5 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,2 V DC |
| Utgangskobling | 3-leder mottakt, jordreferanse |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2964364 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61A1 |
| GTIN | 4017918107437 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,6 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 502efe35-e5ee-40ab-b585-4235f45d8ad8 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 3- DIK RD - Innleggslask 2716745
-
EB 4- DIK RD - Innleggslask 2716758
-
EB 5- DIK RD - Innleggslask 2716761
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 80- DIK RD - Innleggslask 2715953
-
EB 5- DIK BU - Innleggslask 2716677
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Gruppeskilleplate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme 2715979
Dine fordeler
Utstyrt med kondensator på inngangssiden for å undertrykke støy
Grensefrekvens opptil 100 kHz
Blant annet signalinngang på PLS-tellerkort
Mottaktstrinn på utgangssiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo