EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100
-
Solid-State-relémodul
2948885
Inngangs-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 5 V DC, utgang 4-48 V DC / maks. 100 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Anvendelse | Utgangsfunksjon |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 11.08.2025 |
Testspenning (Inngang/utgang) | 3,5 kV AC (Inngang/utgang) |
Nominell inngangsspenning UN | 5 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
Inngangsspenningsområde | 4 V DC ... 6 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 12 mA |
Typisk innkoblingstid | 20 µs |
Typisk utkoblingstid | 100 µs |
Statusindikator | LED (gul) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overføringsfrekvens | 500 Hz |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Nominell utgangsspenning | 48 V DC |
Utgangsspenningsområde | 4 V DC ... 48 V DC |
Varig grensestrøm | 100 mA |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | 0,9 V |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse |
Inngangsside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Utgangsside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 10 mm |
Høyde | 75 mm |
Dybde | 102 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2948885 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD61 |
Produktnøkkel | DK61C1 |
GTIN | 4017918083557 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,21 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 37,21 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 09316a04-b5a5-49d6-9701-13d20821a6e7 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo