PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC
-
Sikkerhetsrelé
2702411
Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører samt for heisapplikasjoner opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuell start, kortslutningsregistrering, tre aktiveringskretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRmini |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
magnetbryter | |
Transponder | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk reaksjonstid | < 100 ms (automatisk start) |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 100 ms (ved styring over A1) |
Typisk løsetid | < 20 ms (ved styring over A1 eller S12 og S22) |
Gjenstarttid | < 1 s (Boot-tid) |
Gjenopprettingstid | < 500 ms |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 17,03 W (UB = 30 V , US = 24 V , IS = 70 mA, IL2 = 72 A2, RContact = 0,2 ) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp |
Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus | |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 70 mA |
Inngangseffekt på US | typ. 1,68 W |
Innkoblingsstrøm | 2 A (Δt = 300 µs ved Us) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
Digital: Sensorkrets (S12, S22) | |
Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrettede sensorinnganger |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | < 5 V (S12) |
0 V DC ... 5 V DC (S22) | |
Inngangsstrømområde "0"-signal | < 2 mA (S12) |
0 mA ... 2 mA (S22) | |
Innkoblingsstrøm | < 5 mA (typ. ved US på S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (typ. ved US på S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (typ. ved US på S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
Filtertid | maks. 3 ms (på S12, S22, testimpulsbredde, tastimpulser/mørketest) |
> 1 s (på S12, S22, testimpulsrate, tastimpulser/mørketest) | |
Ved testimpulsbredde ≤ 1 ms: testimpulsrate = 5 x testimpulsbredde | |
maks. 1 ms (på S12, S22, testimpulsbredde, innkoblingsimpulser/lystest) | |
> 100 ms (på S12, S22, testimpulsrate, innkoblingsimpulser/lystest) | |
Hvis testimpulser ikke er sikkerhetsrelatert, skal de kobles ut. | |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | < 4 mA (typ. ved US på S12) |
< 4 mA (typ. ved US på S22/24 V) | |
> -15 mA (typ. ved US på S22/0 V) | |
Digital: Startkrets (S35) | |
Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
NPN | |
Antall innganger | 1 |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Innkoblingsstrøm | < 10 mA (typ. ved US, Δt = 500 µs) |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | < 0,5 mA (typ. ved US) |
Relé: Aktiveringskrets (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede N/O-er |
Antall utganger | 3 (ikke forsinket) |
Kontaktutførelse | 3 aktiveringskretser |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 5 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 50 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Varig grensestrøm | 6 A |
Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
Koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 6 A gL / gG (N/O-kontakt) |
Relé: Signalutgang (41/42) | |
Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrettet N/C |
Antall utganger | 1 (ikke forsinket) |
Kontaktutførelse | 1 signalutgang |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 5 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 50 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A (Δt = 100 ms) | |
Varig grensestrøm | 1 A |
Kvadr. sumstrøm | 1 A2 |
Koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 1 A gL / gG |
Signalisere: Y32 | |
Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrelatert |
PNP | |
Antall utganger | 1 (digital) |
Spenning | 23 V DC (Us - 1 V) |
Strøm | maks. 100 mA |
Maks. innkoblingsstrøm | 1 A (Δt = 5 ms ved Us) |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikator | 3 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 112,2 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e (5 A DC13, 5 A AC15, 8760 koblingsforløp/år) |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g i Δt = 11 ms (permanent støt: 10 g i Δt = 16 ms) |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2 g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 2702411 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA181 |
GTIN | 4055626276960 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 228 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 183,88 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c6ec8599-d6d5-4a78-919b-15dc2622b818 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Liten husbredde på kun 22,5 mm
3 aktiveringskretser, 1 signalutgang, 1 digital signalutgang
Krysslutningsregistrering
Automatisk og manuell aktivering
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo