ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Halvledervenderelé:
2297316
3-faset halvledervenderelé med 24 V DC-inngang, 9 A utgangsstrøm, nullspenningsbryter, etter ønske med termosikring
Produktdetaljer
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Antall faser | 3 |
| Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Koblingsfrekvens | maks. 5 Hz |
| Returfrekvens | ≤ 10 Hz |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Merkeisolasjonsspenning | 500 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangsspenning til hovedstrømkrets | Basisisolering |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 12,7 mA |
| Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Feilindikator | LED rød |
| Statusindikator | LED (gul) |
| AC-utgang | |
| Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
| Driftsspenningsområde | 48 V AC ... 575 V AC |
| Merkedriftsstrøm ved AC-51 | 9 A |
| Merkedriftsstrøm ved AC-53a | 9 A |
| Toppsperrespenning | 1200 V |
| Nettfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz |
| Laststrømsområde | 100 mA ... 9 A (se derating) |
| Lekkstrøm | 6 mA (i utkoblet tilstand) |
| Restspenning | < 1,5 V |
| Støtstrøm | 300 A (t = 10 ms) |
| Grenselastintegral | 580 A2s |
| Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
| Overspenningsbegrensning | > 575 V AC |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 67,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| UL-godkjennelse | |
| Sertifikat | NMFT.E323771 |
| UL-data | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 20 mm |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 2297316 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 726,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 717,3 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Termosikring (ekstra)
Stabile og korte koblingstider
Lang levetid
Støyfri og slitasjefri kobling
Integrert beskyttelseskobling
Integrert låse- og lastoppkobling
Høy koblingsfrekvens
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo