SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Fordelerboks
1197616
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M8-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: pluggbar push-in-fjærtilkobling 180°, skjerming: nei
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
Produkttype | Fordelerboks |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall stikkplasser | 8 |
Koding | A |
LED | Ja |
Lokal diagnostikk | |
Overvåket funksjon | Forsyningsspenning |
Optisk visning | LED grønn |
Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning LED grønn |
Statusindikator I/O LED gul | |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
Merkestrøm totalt | 8 A |
maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
Strømbelastning pr. stikkplass | 2 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype sensor/aktuator | M8-bøssing |
Avisoleringslengde Signalledning | 10 mm |
Avisoleringslengde for mantel | 70 mm (Stamledning) |
Tiltrekkingsmoment-dekselskrue | 1 Nm |
Tiltrekkingsmoment monteringsskrue for feste av hus | 0,8 Nm |
Tilkoblingstilordning | |
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 30 mm |
Høyde | 49 mm |
Lengde | 181 mm |
Nøkkelvidde overfalsmutter | 24 mm |
Nøkkelvidde kontramutter | 24 mm |
Material Gjengehylse | Cu-legering |
Material Hus | PBT |
Material Støpemasse | PUR |
Material tetning O-ring | FKM |
Material tetning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PBT |
Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
Material kontaktholder stamkabelside | PA |
Material kontaktoverflate stamkabelside | Fortinnet |
Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 12 mm |
Tilkoblingstype | pluggbar push-in-fjærtilkobling |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikkelnummer | 1197616 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 228,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 234,2 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Stamkabelring 1517592
-
PROT-M8 - Låseskrue 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentskrutrekker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentskrutrekker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktøy 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Verktøy 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Skruinnsats 1212607
-
SF-M BH - Skrutrekker 1212070
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo