RFC 4072R
-
Kontroller
1136419
Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Systemredundans; Prosessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produktserie | PLCnext Control |
| Byggform | Stand-alone |
| Spesielle egenskaper | Systemredundans |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (ved montering i automasjonsskap eller hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere) |
| Display | |
| Diagnosevisning | Ja |
| Flashminne | 100 MByte (internt flashminne) |
| SD-kort fra Phoenix Contact (eksternt flashminne, se tilbehør) | |
| Remanent dataminne | 2 MByte |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 16 MByte |
| Dataminne | 32 MByte |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-Controller |
| Antall støttede deltakere | maks. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | Ja |
| Redundansfunksjon | Ja |
| Merknad om redundansfunksjon | Styringsredundans |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Funksjoner | |
| Støttede programmeringsspråk | Instruksjonsliste (AWL/IL) |
| Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) | |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemkrav | |
| Engineering-verktøy | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Effektopptak | typ. 25 W (uten viftemodul) |
| maks. 35 W (med viftemodul) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 25 W (uten viftemodul) |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 32,1 V DC (inkludert rippel (3,6 VSS)) |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | integrert (kapasitiv bufring) |
| Beskrivelse sanntidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Potensialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk |
| Polaritetsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| COMBICON-plugg | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Nettserver | Ja |
| USB | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | USB type A, bøssing |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 4 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing, Auto Polarity Exchange |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s (LAN 1/LAN 2, halv- eller heldupleks) |
| 10/100 MBit/s (LAN3.1/LAN3.2 (internt switchet), halv- eller heldupleks) | |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 122 mm / 182 mm / 173 mm (uten viftemodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (med viftemodul) | |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet (anbefalt: fra 50 °C med viftemodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 moh ... 3000 moh (bare med viftemodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 moh ... 4000 moh (bare med viftemodul) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 20g (til EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 1g (til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttrykk (drift) | 60 kPa ... 108 kPa (opptil 4000 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (opptil 4500 moh.) |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Ved disse miljøforholdene er det ikke tillatt å bruke enheten. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk utladning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske feltIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, forsyningsledninger: ±2 kV, signal-/dataledninger: ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger: ±0,5 kV, signal-/dataledninger: ±1 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støyvariablerIEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1136419 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 062 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 000 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program- og konfigurasjonsminne 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program- og konfigurasjonsminne 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program- og konfigurasjonsminne 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Program- og konfigurasjonsminne 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Program- og konfigurasjonsminne 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogram 1046008
-
RFC FAN MODULE - Ventilator 2404085
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP LH - Mediemodul 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO-patchkabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogram 1639782
Dine fordeler
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo