애플리케이션 및 솔루션

애플리케이션 및 솔루션

효율성 향상, 다운타임 최소화

피닉스컨택트의 맞춤형 솔루션을 사용해 시스템을 자동화하여 미래의 요구 사항에 맞게 준비하십시오.

돌아가기 프로세스 산업

석유 및 가스

  • FPSO 및 플랫폼 공급업체
    FPSO 및 플랫폼 공급업체

    효율적인 자동화는 FSPO를 사용한 비용 집약적 석유 생산 분야에서 경쟁력 우위를 확보할 수 있도록 해주는 결정적 요소입니다.

  • 생산 현장
    생산 현장

    피닉스컨택트는 생산 현장, 파이프라인, 그리고 현지 저장 탱크를 위한 견고한 모니터링 및 통신 솔루션을 제공합니다.

  • 시추 플랫폼
    시추 플랫폼

    시추 플랫폼은 ex 영역에 대한 기술적 요구 사항과 함께 해양 분야의 특수 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • 정유 공장
    정유 공장

    시스템 가용성은 프로세스 제어 시스템의 자동화를 위한 fieldbus 시스템 통합 시 가장 중요하게 고려되어야 하는 요인입니다.

  • 측정 지점 및 현지 탱크
    측정 지점 및 현지 탱크

    추가 처리를 위해 생산 현장에서 보내거나 저장 탱크로 보내지는 운반 과정에서 지속적으로 품질 및 유량을 모니터링 및 제어하고 원료의 누출을 검사하는 것이 필수적입니다.

  • 탱크 시설
    탱크 시설

    피닉스컨택트의 모듈형 제어 및 I/O 시스템, 원격 제어 및 원격 유지 관리 기술뿐만 아니라 ex 영역용 신호 처리기는 저장 탱크의 모든 측면을 자동화하기 위한 기반을 제공합니다.

  • 파이프라인 및 운송
    파이프라인 및 운송

    전송 경로를 디지털화하고 파이프라인 센서에서 제어실까지 지속적으로 통신하십시오.

  • 프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크
    프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크

    프로세스 엔지니어링 시스템의 성능은 지속적인 제어 프로세스에 따라 달라집니다.

화학 및 제약

  • Fieldbus 설치 – 손쉬운 유지 관리 및 확장
    Fieldbus 설치 – 손쉬운 유지 관리 및 확장

    프로세스 엔지니어링에서 Fieldbus 설치를 설계할 때 가용성이 중요한 역할을 합니다.

  • 관정 및 인스펙션 샤프트 모니터링
    관정 및 인스펙션 샤프트 모니터링

    관정 및 인스펙션 샤프트의 광범위하게 분산된 네트워크에서 수위, 지하수의 품질과 함께 처리장 너머의 파괴 행위 등이 정기적으로 모니터링됩니다.

  • 기존 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신
    기존 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신

    현대적인 fieldbus 통신에서는 기존 전선의 자유 코어가 마스터 케이블 설치에 사용됩니다.

  • 누출 모니터링
    누출 모니터링

    파이프라인 누출은 심각한 결과를 초래합니다. 일반적인 원인은 마모이지만 무단 접근 행위도 원인이 될 수 있습니다.

  • 디지털 트윈
    디지털 트윈

    디지털 플랜트 트윈을 사용하면 필드 장치의 계획된 상태 및 구축된 상태를 비교하여 유지 관리 활동을 최적화할 수 있습니다.

  • 맞춤형 신호 마샬링
    스위치룸의 맞춤형 신호 마샬링으로 공간 절약

    프로세스 엔지니어링에 대한 컴팩트 마샬링 개념을 통해 스위치룸의 크기를 줄일 수 있습니다.

  • 밸브 위치 모니터링
    밸브 위치 모니터링

    처리 공장에서는 핸드 밸브가 많이 사용됩니다. 기존의 많은 시스템들이 핸드 밸브를 사용해 수년 동안 성공적이고 효과적으로 작동해왔습니다.

  • 보조 전압 공급용 이중화 개념
    보조 전압 공급용 이중화 개념

    주전원에서 부하까지의 일관된 이중화 보조 전압 공급은 프로세스 엔지니어링 시스템의 가용성을 보장합니다.

  • 비상 샤워기 모니터링
    비상 샤워기 모니터링

    피닉스컨택트의 솔우션을 사용하는 중앙 모니터링은 정기 검사의 필요성을 줄여주고 마지막 정기 검사 후 비상 샤워기가 즉시 작동하도록 보장합니다.

  • 수위 모니터링
    수위 모니터링

    피닉스컨택의 솔루션을 사용하면 수위, 온도 및 압력을 항상 확인할 수 있습니다.

  • 접속 배선함을 사용한 필드 배선
    접속 배선함을 사용한 효율적인 필드 배선

    광범위한 모듈형 단자대 포트폴리오 외에 피닉스컨택트는 현재 다양한 스테인리스 스틸 하우징을 제공하고 있습니다.

  • 클라우드 기반 필드 모니터링
    클라우드 기반 필드 모니터링

    피닉스컨택트의 HART 게이트웨이를 사용하면 분기 라인을 통해 HART 호환 센서를 연결하여 측정된 데이터를 기존 구조에서 쉽게 판독할 수 있습니다.

  • 트레이스 히팅 모니터링
    트레이스 히팅 모니터링

    피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 매체 상태의 정밀한 개요를 언제든지 확인할 수 있습니다.

  • 펌프 및 모터 모니터링
    펌프 및 모터

    피닉스컨택트의 솔루션을 통해 펌프 및 모터에서 예방적 유지 관리를 수행하여 시스템 가용성을 향상시킬 수 있습니다.

피닉스컨택트는 산업 전문 기술과 포괄적인 서비스를 통해 프로세스 애플리케이션의 까다로운 과제를 해결할 것입니다. 피닉스컨택트의 인증된 맞춤형 솔루션은 페일세이프 성능 및 향상된 효율성을 보장합니다.