관정 및 인스펙션 샤프트 모니터링

관정 및 인스펙션 샤프트 모니터링

영구적인 샤프트 모니터링

산업 환경에서 공정 용수의 공급을 모니터링하고 제어하십시오.

관정 및 인스펙션 샤프트의 광범위하게 분산된 네트워크에서 수위, 지하수의 품질과 함께 처리장 너머의 파괴 행위 등이 정기적으로 모니터링됩니다.

피닉스컨택트는 WellControl 솔루션을 통해 관정 및 인스펙션 샤프트를 제어 및 모니터링하기 위한 턴키 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 영구적인 샤프트 모니터링은 쉽게 구현할 수 있고 허가 없이 샤프트 커버가 개방된 경우 때 즉시 신호를 보내며 온라인 측정으로 인해 추가 비용 없이 더욱 엄격해지는 환경 규제를 충족하는 데 도움이 됩니다. 완전히 프로그래밍된 솔루션을 전원 공급 장치에 연결하기만 하면 즉시 사용할 수 있습니다. 이 솔루션은 "프로그래밍 대신 구성"이라는 접근 방식을 추구합니다.

이점

  • 제조업체에 독립적인 개방형 자동화 시스템을 사용한 손쉬운 통합
  • 컴팩트한 모듈형 데이터 전송 솔루션
  • 산업 전문가를 통한 포괄적인 IT 보안 지원
  • 모든 프로젝트 단계에서 지속적인 서비스 지원

표준 컴포넌트를 사용한 손쉬운 구현

관정 모니터링을 위한 자동화 기술

프로그래밍이 필요 없는 안내 방식 구성을 통해 스타트업 비용의 절감 이점을 누리십시오. IEC 60870-5-104 원격 제어 프로토콜을 통해 제어 센터에 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다. 필드 장치는 피닉스컨택트의 Waterworx 프로세스 라이브러리를 통해 연결됩니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록에 기초하여 시스템의 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.

자동화 하드웨어의 핵심은 PROFINET 및 Modbus/TCP 기능을 통해 추가 확장에 최적화된 모듈형 Axioline 소규모 컨트롤러입니다. 또한 포괄적인 서지 보호 및 전원 공급 개념은 안전한 공급을 보장하고 계획된 서비스를 가능하게 합니다.

사용되는 컴포넌트가 포괄적인 진단 옵션을 제공하기 때문에 시스템의 상태를 원격으로 모니터링할 수도 있습니다. 또한 MINI Analog Pro 제품군의 MCR 모듈은 혹독한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 이 모듈은 추가적인 처리를 위해 들어오는 모든 아날로그 값을 필터링하고 새로 고치기 때문에 I/O 장치의 리피터 전원 공급 작동을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

토폴로지: 관정 모니터링을 위한 자동화 기술  

이제 다양한 원격 제어 스테이션의 프로세스 데이터를 표준화된 방식으로 제어실에 전송할 수 있습니다.