개요로 돌아가기

피닉스컨택트의 fieldbus 통신용 제품

SHDSL 모뎀타입주문 번호
PROFIBUS 확장기, PROFIBUS 인터페이스가 있는 SHDSL 영구 라인 모뎀, 최대 20 km의 전송 길이, 최대 1.5 Mbps의 전송 속도PSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET 확장기, ETHERNET 인터페이스가 있는 SHDSL 영구 라인 모뎀, 최대 20 km의 전송 길이, 최대 30 Mbps의 전송 속도PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL 모뎀타입주문 번호
PROFIBUS 확장기, PROFIBUS 인터페이스가 있는 SHDSL 영구 라인 모뎀, 최대 20 km의 전송 길이, 최대 1.5 Mbps의 전송 속도PSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET 확장기, ETHERNET 인터페이스가 있는 SHDSL 영구 라인 모뎀, 최대 20 km의 전송 길이, 최대 30 Mbps의 전송 속도PSI-MODEM-SHDSL/ETH
버스 커플러타입주문 번호
PROFIBUS 버스 커플러, DP/V1, 8개의 디지털 입력, 24 V 및 4개의 디지털 출력, 500 mA 온보드IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet(Modbus/TCP(UDP)) 버스 커플러, 8개의 디지털 입력, 24 V 및 4개의 디지털 출력, 500 mA 온보드IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
버스 커플러타입주문 번호
PROFIBUS 버스 커플러, DP/V1, 8개의 디지털 입력, 24 V 및 4개의 디지털 출력, 500 mA 온보드IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet(Modbus/TCP(UDP)) 버스 커플러, 8개의 디지털 입력, 24 V 및 4개의 디지털 출력, 500 mA 온보드IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

확장 모듈

필드 멀티플렉서 및 버스 커플러용 확장 모듈을 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

24 V DC 공급용 서지 보호타입주문 번호
DIN 레일에 마운트할 수 있는 플러그 및 베이스 부품으로 구성된 단상 전원 공급 장치용 타입 3 장치 보호PT 2-PE/S-24AC/FM2800457
24 V DC 공급용 서지 보호타입주문 번호
DIN 레일에 마운트할 수 있는 플러그 및 베이스 부품으로 구성된 단상 전원 공급 장치용 타입 3 장치 보호PT 2-PE/S-24AC/FM
SHDSL 애플리케이션용 서지 보호타입주문 번호
어태치먼트 플러그, 2개의 SHDSL 통신 인터페이스용 서지 보호 있음, RJ45(RJ12/RJ11) 및 플러그-인 스크류 단자대, 또는 DIN 레일에 마운트 가능DT-TELE-SHDSL2801593
SHDSL 애플리케이션용 서지 보호타입주문 번호
어태치먼트 플러그, 2개의 SHDSL 통신 인터페이스용 서지 보호 있음, RJ45(RJ12/RJ11) 및 플러그-인 스크류 단자대, 또는 DIN 레일에 마운트 가능DT-TELE-SHDSL

PROFIBUS용 인프라 컴포넌트

피닉스컨택트의 PROFIBUS용 인프라 컴포넌트에 대한 자세한 내용을 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 피닉스컨택트의 fieldbus 통신용 제품