기존 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신

기존 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신

Fieldbus 기술용 자유 코어 쌍 사용

설치에 필요한 노력 감소, 저렴한 네트워킹, fieldbus 기술을 통한 유연성

이점

  • 마스터 케이블 설치에서 자유 코어 쌍을 사용하여 설치 비용 절감
  • 손쉬운 설치 및 스타트업으로 인한 최소한의 생산 다운타임
  • 최적의 전송 품질로 인한 최대 20 km의 넓은 적용 범위
  • 확장 가능한 통합 fieldbus 설치로 인한 미래 경쟁력 확보
  • 시험 사용 및 테스트를 거친 솔루션 – 수년 동안 주요 독일 화학 회사에서 사용되었음

애플리케이션

프로세스 엔지니어링 시스템의 긴 라이프 싸이클 동안 시스템 부품은 지속적으로 최적화 및 확장되고 필드 기술 및 제어 기술이 새롭게 바뀝니다. 그러나 스위치 룸은 여전히 동일한 장소에 위치하고 설치된 케이블링은 전체 시스템의 서비스 수명 동안 작동해야 합니다. 머지 않아 작업자는 수십년 전에 계획했던 마스터 케이블 등의 예비 부품이 부족해지는 문제를 겪게 됩니다.

이러한 상황을 해결하기 위한 여러 방법이 있으며 그 중 하나가 현대적인 버스 기술입니다. 이 경우에는 PROFIBUS 또는 Ethernet 관련 기술이 중요한 역할을 수행합니다.

기존에 사용하던 하이-핀 마스터 케이블은 fieldbus와 호환되지 않습니다. 따라서 이 기술을 지금까지 계속 사용할 경우 전문가가 특수한 표준 호환 케이블(드릴된 차폐 코어 쌍)을 배선해야 합니다. 결과적으로 높은 설치 비용 및 증가한 생산 다운타임으로 인해 작업자의 비용이 증가합니다.

필드에서 제어 센터로의 일반 신호 전송  

필드에서 제어 센터로의 일반 신호 전송

솔루션

산업용 PROFIBUS 또는 Ethernet 확장기  

산업용 PROFIBUS 또는 Ethernet 확장기

간단한 방법을 활용하여 피닉스컨택트는 마스터 케이블의 마지막 자유 코어 두 개를 PROFIBUS 또는 Ethernet 통신에 사용할 수 있습니다.

이 방법은 차폐 없이 수 km에 걸쳐 적용 가능하며 케이블 타입을 고려할 필요도 없습니다. 이를 통해 PROFIBUS 또는 Ethernet 신호가 매우 견고한 SHDSL 기술 등으로 변환됩니다.

먼저 버스 신호가 SHDSL(Symmetric Digital Subscriber Line) 신호로 변환되며 전송된 후에는 케이블 경로를 통해 버스 신호로 다시 변환됩니다.

이 케이블 경로에서 통신이 투명하게 수행되지만 마스터에 의해 탐지되지 않습니다. 따라서 시간이 오래 걸리는 GSD 또는 DTM 파일을 통한 장치 통합 및 구성이 더 이상 필요하지 않습니다.

산업용 확장기를 통한 직렬 데이터 전송  

산업용 확장기는 원격 I/O 스테이션으로의 직렬 데이터 전송을 위해 마지막 코어 쌍을 사용합니다.

Fieldbus 연결이 설정된 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • 원격 I/O 시스템을 필드에 설치하고 fieldbus 마스터를 제어 센터에 설치합니다.
  • 또는 필드에서 멀티플렉서를 통해 개별 신호를 수집하고 제어 센터의 여유 IO 카드에 해당 신호를 점퍼링합니다.
왼쪽: 라인 구조(2선) / 오른쪽: 포인트-투-포인트 연결(2선)  

왼쪽: 라인 구조(2선) / 오른쪽: 포인트-투-포인트 연결(2선)