클라우드 기반 필드 모니터링

클라우드 기반 필드 모니터링

센서에서 클라우드까지

인텔리전트 트랜스미터를 사용해 필드의 프로세스 데이터를 판독하십시오.

수위 모니터링 등을 위한 현대적인 인텔리전트 프로세스 필드 장치는 단 하나의 측정값이 아니라 부식 상태, 씰 무결성, 부분 적재, 주변 온도 등에 대한 많은 데이터를 제공합니다. 그러나 이러한 정보를 판독하기 위해서는 많은 노력이 필요합니다.

피닉스컨택트의 HART 게이트웨이를 사용하면 분기 라인을 통해 HART 호환 센서를 연결하여 측정된 데이터를 기존 구조에서 쉽게 판독할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 PLCnext Control 컨트롤러를 함께 사용하면 측정 데이터를 클라우드로 전송하거나 OPC UA 서버의 다른 시스템에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 디지털 네트워킹을 통해 사용 가능한 필드 데이터를 목표한 유지 관리 작업 및 사전 예방적 유지 관리에 이용
  • 추가 필드 장치의 간편하고 안전한 통합을 통한 확장성 제공
  • 기존 및 추가 센서를 통한 오류 예측 및 프로세스 최적화 가능
  • 고가용성의 확장 가능한 데이터베이스를 활용한 효율적이고 효과적인 데이터 사용

표준 컴포넌트를 사용한 손쉬운 구현

클라우드의 개념 센서-액추에이터 데이터: NOA 준비

측정값은 분석을 위해 2차 시스템으로 쉽고 안전하게 전달됩니다. 피닉스컨택트의 PLCnext Control 컨트롤러와 함께 HART 게이트르를 사용하면 피닉스컨택트 Proficloud에 손쉽에 연결하여 필드의 진단 데이터를 판독할 수 있습니다.

클라우드 기반 데이터 분석  

클라우드 기반 데이터 분석을 통해 향상된 시스템 가용성