러시아의 오일 파이프라인에 대한 안전한 측정 데이터 획득

국영 오일 파이프라인을 운영하는 Transneft

Transneft는 국영 오일 파이프라인을 운영하는 Moscow에 위치한 러시아 국영 기업입니다.

이 회사는 1993년에 설립되어 현재 총 길이가 5만 km에 달하는 세계 최대 규모의 파이프라인 시스템을 보유하고 있습니다.

애플리케이션

Transneft에서 운영하는 파이프라인 시스템 중 하나가 바로 ESPO(Eastern Siberia Pacific Ocean) 파이프라인입니다. 총 거리 2,757 km에 달하며 중국 Daqing에 연간 1,500만 톤의 오일을 공급하고 있습니다,

향후 최대 3천만 톤으로 용량을 확장하고 태평양 지역의 일본과 한국 등 총 4,700 km 떨어져 있는 지역까지 오일을 공급할 계획을 가지고 있습니다. 이를 위해서는 총 32개의 펌핑 스테이션과 13개의 탱크 집합 지역이 필요합니다.

Transneft는 피닉스컨택트의 본질 안전 신호 컨버터를 사용하여 필드에서 스테이션 제어실로 프로세스 데이터를 전송합니다.

솔루션

다양한 용도 및 안정성: PLC 릴레이 모듈  

다양한 용도 및 안정성: PLC 릴레이 모듈

범용 온도 변환기는 저항 온도계 및 열전대의 온도 신호를 4 ... 20 mA 신호로 변환합니다. 여기에는 Ex-i 리피터 전원 공급 장치를 통해 전원이 공급됩니다.

그런 다음 입력 절연 증폭기가 아날로그 신호를 안전한 영역의 제어실로 전송합니다. 혁신적인 회로 기술 덕분에 폭이 12.4 mm에 불과한 Ex 절연기는 정밀한 신호 처리(선형성 편차 < 0.1%)와 낮은 전력 손실(최대 리피터 전원 공급: 1.3 W)을 특징으로 합니다.

입력, 출력 및 전원 공급 장치는 서로 전기적으로 절연됩니다. 사용된 모든 절연기는 HART 프로토콜을 양방향으로 전송합니다. 절연기는 ATEX에 따라 영역 0에 대한 본질 안전 작동 장비로 승인을 받았습니다.

피닉스컨택트의 개념에 따라 Ex 절연을 입력 단자대에 결합할 수 있습니다. 즉, 모듈형 단자대가 있는 전체 DIN 레일을 제거할 수 있으므로 필요한 공간의 양 뿐만 아니라 가능한 오류 원인을 대폭 줄일 수 있습니다.

통합 분리 나이프 및 테스트 소켓을 사용하면 Ex-i 케이블을 문제 없이 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 스타트업을 대폭 간소화할 수 있습니다. 또한 Ex-i 모듈의 플러그-인 설계를 통해 이후 기능 조정을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

Ex-i 모듈 외이 Transneft는 전원 공급 장치, 사전 조립된 시스템 케이블, PLC 릴레이 등 피닉스컨택트의 다른 컴포넌트도 사용하고 있습니다.

요약

프로세스 인터페이스(PI)는 Transneft에 플러그-인 전자 모듈 및 기본 단자대가 포함된 혁신적인 본질 안전 회로용 솔루션을 제공합니다.

이점: 전자 모듈에는 기능이 있지만 기본 단자대에는 없습니다. 낮은 설계 폭 덕분에 추가적으로 30%의 공간을 절약할 수 있습니다.