Fieldbus 설치 – 손쉬운 유지 관리 및 확장

Fieldbus 설치 – 손쉬운 유지 관리 및 확장

완벽한 조합

컴팩트 설계를 통해 중량을 줄이고 공간을 확보할 수 있습니다.

이점: 확장 가능한 필드 배리어 및 장치 커플러

  • 핫 스왑 가능 컴포넌트를 통해 오류 발생 시 최고의 가용성 보장
  • 바로 장착할 수 있도록 사전 배선된 필드 연결 박스를 통한 빠른 설치
  • 하드웨어 리저브가 필요 없는 매우 간편한 세그먼트 플래닝
  • 손쉬운 확장 및 일관된 모듈형 방식
  • 24 V DC 분배가 있는 제품을 4선 Fieldbus 장치에 사용 가능
  • 모든 애플리케이션에 대해 주문 번호가 3개에 불과하므로 보관 비용 절감

이점: 필드 장치 접속 배선함

  • M12 케이블 연결 옵션을 통한 다운타임 최소화
  • Ex 및 비-Ex 설치를 위한 하우징 제품
  • 드럼의 표준 Fieldbux 케이블을 사용하여 보관 비용 절감

애플리케이션

프로세스 엔지니어링에서 Fiedbus 설치를 설계할 때 가용성이 중요한 역할을 합니다. 이는 PROFIBUS PA와 FOUNDATION Fieldbus 모두에 적용됩니다.

필드 배리어 및 토폴로지
세그먼트 보호기 또는 필드 배리어를 사용하면 분기 라인에서 버스 세그먼트를 단락 회로로부터 보호할 수 있으며 필요한 보호 타입을 제공합니다. 그러나 유용한 4-채널 필드 배리어는 오류 발생 시 별개로 교체할 수 없다는 단점이 있습니다. 대신 가장 자주 사용되는 라인 토폴로지에서 단일 필드 배리어를 교체하기 위해 전체 세그먼트를 꺼야 합니다. 이는 가용성에 유해한 영향을 미칩니다.

전체 시스템에 오류가 미치는 영향

전체 시스템에 오류가 미치는 영향

필드 케이블링
필드 장치 연결 시 전기기사가 아니어도 신속하게 교체하여 다운타임을 최소화할 수 있는 프로세스 중심의 요구 사항이 있습니다. 신속하게 교체하려면 필드 장치에서 보통 M12 또는 7/8인치의 커넥터를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 매우 간단하게 들릴 수 있습니다 . 그러나 혹독한 주변 환경(ATEX, 먼지, 산성, 부식성 가스 등)에서는 현장에서 조립할 수 있는 커넥터를 이용하는 것이 불가능합니다. 여기에서 취약점은 케이블과 커넥터 간의 씰입니다.

따라서 커넥터를 사용할 때 케이블에 몰딩되어 단단한 커넥터가 사용됩니다.
그러나 필드 분배기와 필드 장치 간 거리가 다르기 때문에 제조업체가 조립한 다양한 길이의 광범위한 케이블이 필요합니다. 그러나 경제적인 이유로 수많은 다양한 케이블을 보유하기란 사실상 불가능합니다. 증가하는 창고 및 물류 비용을 감당할 가치가 없습니다.

솔루션

모듈형 방식으로 확장 가능한 필드 배리어  

모듈형 방식으로 확장 가능한 필드 배리어

확장 가능한 필드 레벨
피닉스컨택트는 세그먼트에 오류가 미치는 영향을 최소화하여 시스템 가용성을 높여주는 확장 가능한 필드 배리어 설치 개념을 제공합니다. 필드 배리어는 작동 도중 교체할 수 있고 PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus는 나머지 Fieldbus 장치와의 통신에 부정적인 영향을 주지 않고 확장할 수 있습니다.

이는 각 커플러와 함께 표준으로 공급되는 DIN 레일 커넥터를 사용하여 가능해집니다. 커넥터 덕분에 개별 장치 커플러를 제거해도 백플레인와 같은 교차 통신은 영향을 받지 않습니다. 또한 기존 장치의 작동에 부정적인 영향을 주지 않으면서 세그먼트를 확장할 때도 커넥터를 사용할 수 있습니다.

모듈형 방식으로 확장 가능한 필드 배리어가 있는 필드 연결 박스  

모듈형 방식으로 확장 가능한 필드 배리어가 있는 필드 연결 박스

피닉스컨택트는 장치 커플러, 필드 배리어, 서지 보호, Fieldbus 케이블과 같은 필요한 모든 컴포넌트를 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 즉시 설치 가능한 필드 연결 박스
(접속 배선함)를 공급할 수 있습니다.

개별 설정을 위해 사전 조립되거나 사전 배선되어 필요한 모든 피드 배리어가 장착됩니다. 필드 연결 박스는 Ex 및 비-Ex 설치에 사용할 수 있고 모든 스크류 연결방식으로 케이블 클램프 레일/부스바와 함께 공급됩니다.

필드 장치 접속 배선함

화학 시스템의 일반적인 케이블링 구조  

화학 시스템의 일반적인 케이블링 구조

필드 장치 측에서 피닉스컨택트는 필드 장치 직전에 링크로 장착되는 소형 패시브 접속 배선함을 제공합니다. 이를 통해 조립된 M12 케이블의 개방된 끝이 있는 필드 분배기에서 필드 장치까지 드럼 제품의 케이블 끝을 필드 호환 방식으로 연결할 수 있습니다.

금속 하우징 및 차폐 스크류 연결을 사용하면 일관된 Fieldbus 호환 차폐 연결이 가능합니다. 하우징에 2개의 Fieldbux 전선을 연결해야 합니다. 파란색 색상 옵션의 간단한 전기 장비로 설계하면 Ex 영역 1까지의 본질 안전 회로에서 필드 장치 접속 배선함을 사용할 수 있습니다.