접속 배선함을 사용한 효율적인 필드 배선

접속 배선함을 사용한 효율적인 필드 배선

확장 가능한 설치 개념

모듈형 방식을 통한 최대 가용성 보장

이점

  • 필드 배선에 필요한 공간, 중량 및 비용 절감
  • 공간 요구 사항은 동일한 상태에서 시스템 확장을 위한 리저브 증가
  • 고유한 주문 번호를 사용한 간편하고 안전한 주문 프로세스
  • 글로벌 승인 패키지 및 가용성
  • 프로젝트별 플래닝 및 포지셔닝 지원
  • 추가 개념에 대한 전담 직원

애플리케이션

화학 시스템의 필드 장치 연결 박스  

화학 시스템의 필드 장치 연결 박스

기존의 아날로그 및 바이너리 신호가 프로세스 엔지니어링 시스템에서 가장 자주 사용되는 신호 타입입니다. 시스템에 따라 수백에서 수천 개의 신호가 필드에서 수집되고 개별 전선 쌍을 통해 중앙 제어 기술의 IO 카드에 연결됩니다. 이러한 유형의 신호 전송은 처리 및 진단하기가 가장 용이하지만 기존의 병렬 배선은 필드 하우징에 많은 공간을 필요로 합니다.

개별 센서 케이블은 필드 연결 박스(접속 배선함)에 수집되어 하이-핀 마스터 케이블(트렁크)을 통해 중앙 전환실에 라우팅됩니다. 시스템 플래너 및 작업자는 화학 단지의 필드 배선과 관련하여 공간과 비용을 절약해야 하는 새로운 당면 과제에 계속해서 직면하게 됩니다. 이는 모듈형 시스템 또는 해상 플랫폼 및 FPSO 선박의 플래너와 작업자에게도 마찬가지입니다.

또한 이후 시스템 확장을 위해 충분한 리저브 공간을 유지하면서 중량을 낮게 유지할 수 있도록 시스템 부품을 계획해야 합니다.

솔루션

광범위한 모듈형 단자대 포트폴리오 외에 피닉스컨택트는 현재 폭발 위험이 있는 영역을 위해 특별히 개발된 모든 프로세스 기술 애플리케이션용 다양한 스테인리스 스틸 하우징을 제공하고 있습니다.

CLIPLINE complete  

전체 폭 감소로 공간 절약

제한된 공간에서 높은 패킹 밀도를 얻기 위한 모듈형 단자대

CLIPLINE complete 모듈형 단자대를 통해 90년 이상의 경험을 되돌아볼 수 있습니다. 업계에서 입증된 스크류 연결 기술 외에도 피닉스컨택트는 프로세스 엔지니어링의 필드 배선을 위한 새로운 혁신 기술인 푸쉬-인 기술을 제공할 수 있습니다.

이러한 모듈형 단자대를 이용하면 제한된 공간에서 명확하게 배열된 공간 절약형 배선이 가능합니다. 따라서 잘못된 연결을 방지할 수 있고 핀 간격 폭이 3.5 mm인 PT 1,5 /S… 시리즈를 통해 1,5 mm²의 연결 용량을 제공할 수 있으므로 DIN 레일에 공간을 확보하고 필요한 하우징 수를 줄일 수 있습니다.

새로운 플랜지 개념이 적용된 스테인리스 스틸 하우징  

새로운 플랜지 개념이 적용된 스테인리스 스틸 하우징

스테인리스 스틸 하우징

새로운 스테인리스 스틸 하우징은 +140°C~-55°C의 광범위한 온도 범위와 글로벌 승인 패키지를 특징으로 합니다. 다양한 하우징 타입과 크기(100 x 100 x 80 mm ~ 1000 x 1000 x 300 mm) 및 다양한 설계(0~4개의 플랜지, 커버, 도어) 중에서 선택할 수 있습니다.

하우징의 새로운 플랜지 개념은 인전성에 영향을 주지 않으면서 기존의 하우징에 비해 중량을 10% 이상 줄여줍니다.

사전 조립되어 즉시 사용 가능한 접속 배선함  

올인원 솔루션으로 최대 30% 공간 절감

사전 조립되어 즉시 사용 가능한 접속 배선함

피닉스컨택트는 요청 시 사전 장착된 스테인리스 스틸 하우징을 완벽한 솔루션으로 제공할 수 있습니다. 하우징에는 요구 사항에 따른 모듈형 단자대가 포함됩니다. 이렇게 조합하면 기존의 필드 연결 박스에 비해 크기를 최대 30% 가량 줄일 수 있습니다. 또한 전체 필드 배선에 대한 중량과 공간 및 비용을 절감할 수 있습니다. 사용자는 시스템 확장을 위한 추가 리저브(예: 화학 공장)와 공간 절약(해상) 간에 선택하기만 하면 됩니다.

피닉스컨택트는 사용자와 함께 최적의 필드 배선 개념을 개발하고 요청을 받으면 전 세계 싱글 소스(싱글 벤더 및 멀티 벤더)의 모든 것을 적시에 프로젝트에 맞게 공급할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 제품