원유 탱크용 소방 시스템의 웹 기반 상태 모니터링

개요

스프링클러 벌브가 있는 스프링클러 헤드  

스프링클러 벌브는 소화 약제가 스프링클러 헤드에서만 분출되게 합니다.

  • 네덜란드 기업인 Saval BV는 화석 원료를 저장하는 데 사용되는 지붕 부상형 탱크를 위한 특수한 소방 시스템을 설계했습니다.
  • 두 개의 디지털 신호를 모니터링하는 중앙 솔루션은 소방 시스템의 상태에 대한 정보를 항상 제공합니다.
  • 피닉스컨택트의 인라인 블록에서 컨트롤러 및 I/O 모듈을 사용하여 웹 기반의 시스템 상태 모니터링을 수행할 수 있습니다.
  • 시각화를 통해 압력 및 레벨 스위치뿐만 아니라 전원 공급 장치의 상태가 표시되고 오작동 시에 대응 알람이 생성됩니다.

고객 프로파일

네덜란드 브레다에 위치한 Saval BV 본사  

브레다의 본사에서 자동 소방 시스템이 개발 및 생산됩니다(이미지 출처: Saval BV).

네덜란드 브레다에 위치한 Saval BV는 SK FireSafety Group에 속해 있습니다. 이 회사는 85년이 넘는 오랜 경험을 가진 산업용 화재 안전 제품 및 시스템 분야의 전문 기업입니다.

브레다의 본사에서는 200명 이상의 직원들이 다양한 자동 화재 탐지 및 소방 시스템을 개발, 생산 및 유지 관리합니다.

적용

부상형 지붕의 가장자리에 있는 소화 약제용 컨테이너  

소화 약제용 컨테이너가 부상형 지붕의 가장자리에 설치됩니다(이미지 출처: Saval BV).

특히 폭발 위험이 크다는 점에서 원유 및 기타 화석 연료를 안전하게 보관 및 취급하는 것이 필수적입니다. 일반적으로 사용되는 지붕 고정 탱크에서는 저장된 원료와 고정된 지붕 사이에 탱크 호흡(tank breathing)이라는 폭발성 대기가 형성됩니다. 이로 인해 저장되는 원료가 제한될 뿐만 아니라 폭발 위험이 커집니다.

저장된 용액 위에 지붕이 떠 있는 지붕 부상형 탱크가 대안이 될 수 있습니다. 하지만 이러한 탱크는 밀봉 부분을 빠져나온 가스가 정전기에 의해 점화될 수 있는 위험이 있습니다. 화재를 발견하지 못하고 그대로 두면 통제할 수 없는 큰 화재로 빠르게 발전할 수 있습니다.

Saval에서 개발한 소방 시스템은 많은 수의 스프링클러 헤드가 연결된 개별 소방 컨테이너로 구성됩니다. 이를 통해 정확하게 화염이 발생한 위치만 진화되고 소화 약제가 부상형 지붕 밀봉의 넓은 영역에 걸쳐 분출되지 않습니다.

솔루션

인라인 Ex i 시리즈의 본질 안전 I/O 모듈이 있는 모듈형 PROFINET 컨트롤러  

모듈형 PROFINET 컨트롤러 및 본질 안전 I/O 모듈이 있는 SK 3100 EXD 컨테이너

자동화된 소방 시스템에서는 소방 시스템의 상태에 대한 정보를 제공하는 두 개의 디지털 신호가 모니터링됩니다. 중앙 솔루션의 개념에 따라 디지털 신호는 케이블을 통해 위험하지 않은 영역에 설치된 모니터링 패널로 전송됩니다.

SK 3000 모니터링 패널은 폭발 위험이 있는 영역용으로 특별히 개발된 인라인 제품군의 모듈형 ILC 171 ETH 컨트롤러 및 본질 안전 Ex i I/O 모듈로 구성됩니다.

여기에서 Ex i 및 표준 인라인 모듈 간에 안전한 전기 절연이 요구됩니다. 본질 안전 단자대는 특수한 인라인 모듈에서 안정적으로 전원을 공급 받습니다. 이러한 모듈은 ILC 171 ETH의 로컬 인라인 버스에 완벽하게 추가되어 레벨 및 압력 스위치의 디지털 신호를 기록할 수 있습니다.

모듈형 ILC 330 PN 컨트롤러 및 WLAN 5100 무선 LAN 모듈이 있는 SK 3000 모니터링 패널  

모듈형 컨트롤러 및 무선 LAN 모듈이 있는 SK 3000 모니터링 패널

PROFINET 및 무선 LAN을 통해 전달되는 신호

원유 탱크에 이미 사용 중인 통신 인프라가 있는 경우 새 케이블 경로를 설치하는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 이 점을 고려하여 Saval은 분산 솔루션인 IP52 - IP65 보호 등급의 SK 3100 보호 컨테이너를 설계했습니다.

이 컨테이너에는 본질 안전 인라인 모듈과 함께 인라인 제품군의 모듈형 PROFINET 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 분산된 각 SK 3100 스테이션은 최대 4개의 소방 시스템을 모니터링합니다. 모듈형 ILC 330 PN 고성능 컨트롤러가 포함된 중앙에 설치된 SK 3000 모니터링 패널에 무선 LAN을 통해 신호가 전달됩니다. 피닉스컨택트의 WLAN 5100 무선 모듈이 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.

이러한 장치는 IEEE 802.11e 표준을 충족하고 PROFINET 프로토콜의 전송을 지원하므로 두 개의 인라인 컨트롤러가 PROFINET 프로토콜을 통해 통신할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 웹 기반 WebVisit 시각화 소프트웨어는 솔루션을 모니터링하는 데 사용됩니다. 따라서 컨트롤러에 통합 웹 서버가 있어야 합니다. 시각화에 액세스하려면 단지 컨트롤러의 IP 주소만 있으면 됩니다. 그런 다음 작동 및 모니터링 장치에 데이터가 표시됩니다.

요약

Saval에서 개발한 웹 기반 상태 모니터링 기능이 있는 원유 탱크용 소방 시스템은 화재를 빠르고 안전하게 탐지 및 파악합니다. 소화 약제용 개별 컨테이너에 연결된 많은 수의 스프링클러 헤드는 정확하게 화염이 발생한 위치가 진화되도록 보장합니다.

시각화에는 압력 및 레벨 스위치의 상태뿐만 아니라 제어 시스템에 대한 전원 공급이 항상 안정적으로 표시됩니다. 또한 오작동 시에 해당 알람이 생성됩니다. 이를 통해 원료 및 기타 화석 원료를 저장할 때의 화재와 이로 인한 폭발 위험이 효과적으로 방지됩니다.

제품

설명타입주문 번호
PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공하는 인라인 컨트롤러. Ethernet 기반 Modbus/TCP 및 PROFINET 프로토콜 지원ILC 171 ETH 2TX2700975
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션 있음ILC 330 PN2988191
WLAN 액세스 지점, 클라이언트, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수 2.4 GHz, 5 GHz, IP20WLAN 5100 무선 모듈2700718
PROFINET 버스 커플러, 8개의 입력(24 V DC), 4개의 출력(24 V DC), 500 mA, I/O 커넥터 완비IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
본질 안전 I/O 단자에 전원을 공급하기 위한 모듈형 인라인 피드-인 단자IB IL EX-IS PWR IN-PAC2869910
본질 안전 인라인 디지털 I/O 단자, 4개의 구성 가능한 입력/출력 채널, 액세서리 완비IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC2869911
설명타입주문 번호
PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공하는 인라인 컨트롤러. Ethernet 기반 Modbus/TCP 및 PROFINET 프로토콜 지원ILC 171 ETH 2TX
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션 있음ILC 330 PN
WLAN 액세스 지점, 클라이언트, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수 2.4 GHz, 5 GHz, IP20WLAN 5100 무선 모듈
PROFINET 버스 커플러, 8개의 입력(24 V DC), 4개의 출력(24 V DC), 500 mA, I/O 커넥터 완비IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
본질 안전 I/O 단자에 전원을 공급하기 위한 모듈형 인라인 피드-인 단자IB IL EX-IS PWR IN-PAC
본질 안전 인라인 디지털 I/O 단자, 4개의 구성 가능한 입력/출력 채널, 액세서리 완비IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
Referrer: