프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크

프로세스 엔지니어링 시스템의 네트워크

필드 및 제어 레벨 간의 품질

피닉스컨택트의 네트워크 컴포넌트는 센서에서 제어실까지의 페일세이트 통신을 가능하게 합니다.

프로세스 엔지니어링 시스템의 성능은 지속적인 제어 프로세스에 따라 달라집니다. 따라서 프로세스의 모든 부분을 정확하게 모니터링하고 센서에서 제어실까지의 완벽한 페일세이프 데이터 전송을 보장하는 것이 중요합니다.

피닉스컨택트는 제어 레벨 및 필드 간의 품질을 책임져 왔습니다. 이는 아날로그, 바이너리 또는 디지털 신호를 안정적으로 획득, 전송, 변환, 연결, 분리, 증폭 및 전환하는 것을 의미합니다. 이중화 설계된 네트워크 솔루션은 이러한 정보를필요한 장소에서 항상 사용할 수 있게 만들어줍니다.

이점

  • 센서에서 제어 센터까지의 이중화 페일세이프 통신 네트워크
  • SIL 및 ATEX 인증 컴포넌트를 사용하는 솔루션을 위한 한 명의 전담 직원
  • 이중화 전원 공급 장치를 사용한 무정전 전원 공급

본질 안전 I/O 시스템

본질 안전 I/O 단자  

Ex 영역에서의 신호 처리를 위한 본질 안전 I/O 단자

광범위한 제어 및 I/O 시스템 덕분에 프로세스 엔지니어링 시스템을 위한 맞춤형 자동화 솔루션을 설계할 수 있습니다.

또한 ex 영역에서 보내진 많은 수의 신호를 처리할 수 있습니다. 이외에도 기능적 세이프티용 모듈을 통합하여 IECEx 및 ATEX가 적용되는 영역에서 사용하는 것이 가능합니다.

이중화 네트워크

이중화 네트워크 컴포넌트  

페일세이프 통신용 이중화 네트워크 컴포넌트

프로세스에서 사용되는 전송 매체에 상관없이 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 또는 MRP(Media Redundancy Protocol) 등을 사용하여 페일세이프 통신 솔루션을 설정하기 위한 올바른 네트워크 컴포넌트가 준비되어 있습니다.

이를 위한 기반이 되는 것은 고성능 기가비트 스위치, 모뎀, 컨트롤러 및 미디어 컨버터입니다.

이중화 전원 공급 장치

이중화 전원 공급 장치  

최대한의 가용성을 위한 이중화 전원 공급 장치

시스템 부품 또는 개별 컴포넌트에 대한 에너지 공급이 잠시 중단되는 경우 프로세스를 스타트업 또는 종료하는데 오랜 시간이 걸려서 생산이 지연되고 결과적으로 비용이 발생할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 주전원에서 모든 부하까지의 일관된 이중화 보조 전압 공급 장치를 제공합니다.

비행장 연료 공급의 이중화 제어

이중화 설계된 제어 시스템은 비행기 격납고(이 경우에는 34대의 비행기 수용)에서 PIT 등유 급수전을 통한 연료 보급 프로세스를 모니터링 및 제어합니다. 급수전에서 알람이 발생할 경우
해당 급수전 및 인접한 급수전이 종료됩니다.

이러한 인텔리전트 비상 정지 시스템은 SIL 2 인증을 받았습니다. 이중화 설계된 PROFINET 통신과 결합되어
연료 보급 프로세스의 안전한 제어가 항상 보장됩니다.

비행장 연료 공급의 이중화 제어  

비행장 연료 공급을 위한 이중화 설계된 제어 개념