측정 지점 및 현지 탱크

측정 지점 및 현지 탱크

품질과 양을 지속적으로 파악

추가 처리 및 탱크 저장을 위해 운반되는 원료를 모니터링하십시오.

추가 처리를 위해 생산 현장에서 보내거나 저장 탱크로 보내지는 운반 과정에서 지속적으로 품질 및 유량을 모니터링 및 제어하고 원료의 누출을 검사하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, API에 따른 표준화된 측정 절차에서는 동일하게 표준화된 데이터 처리를 전자 장치에서 수행하도록 요구하고 있습니다.

따라서 피닉스컨택트는 거의 모든 일반적인 유형의 신호를 위한 모듈형 제어 및 I/O 시스템 솔루션을 제공합니다. 전용 기능 블록 라이브러리를 사용하면 측정 스테이션의 통합이 매우 간단해집니다. 또한 저장 탱크를 자동으로 채우거나 비우기 위한 검증된 모니터링 솔루션이 제공됩니다.

이점

  • 모든 일반 프로토콜에 대한 지원을 통해 거의 모든 필드 장치에 사용할 수 있는 모듈형 솔루션
  • API 표준에 따른 모니터링 기술을 사용하여 품질과 양을 지속적으로 파악
  • 전용 기능 블록을 통한 복잡한 계산의 빠른 엔지니어링

석유 및 가스용 기능 블록

스크린샷: 피닉스컨택트의 석유 및 가스용 기능 블록  

엔지니어링을 간소화하는 API 호환 기능 블록

가스량 계산을 위한 API 호환 기능 블록을 사용하여 생산 현장에서 정확한 값을 얻을 수 있습니다.

또한 시간 및 비용이 절약되는 즉시 사용 가능한 기능 블록 덕분에 엔지니어링이 대폭 간소화됩니다.

탱크 모니터링

석유 및 가스 탱크  

탱크 모니터링용 제어 및 통신 기술

모듈형 설계 덕분에 피닉스컨택트의 제어 및 통신 기술을 사용하여 탱크 모니터링 시스템을 언제든지 확장할 수 있습니다.

탱크의 현재 데이터에 기초하여 계산이 수행되므로 수위뿐만 아니라 유입 및 유출량을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.

LACT 장치

눈 내리는 지역의 가스 스테이션  

운반되는 원료를 분석하기 위한 측정 및 모니터링 솔루션

피닉스컨택트는 LACT(Lease Automatic Custody Transfer) 장치 전용 기능 블록이 있는 자동화된 측정 및 모니터링 솔루션을 제공합니다.

운반되는 원료의 밀도, 온도 및 성분이 API 표준에 기초하여 분석됩니다. 따라서 계산 및 추가 처리를 위한 API 호환 정보를 항상 사용할 수 있습니다.

측정 및 제어 솔루션

4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA 등을 비롯한 피닉스컨택트의 모듈형 제어 시스템을 사용하면 많은 수의 일반 측정값을 처리할 수 있습니다.

따라서 원료가 저장 탱크로 운반되는 동안 펌프장, 밸브 또는 유량계와 같은 장치를 지속적으로 읽고 제어할 수 있습니다. 이 시스템의 중요한 이점은 시스템을 언제든지 수정할 수 있으므로 원격 통신 기술을 아무 때나 추가로 통합할 수 있다는 것입니다.

토폴로지: 측정 및 제어 솔루션  

석유 및 가스를 현지 탱크로 운반하기 위한 측정 및 제어 솔루션