Linde Gas 가스 공급망의 높은 측정 데이터 보안성 및 가용성

개요

공급 시스템, 파이프라인 시스템  

산업용 가스 공급을 위한 파이프라인 시스템

  • Linde AG의 가스 사업부에 속해 있는 Linde Gas는 독일과 유럽의 주요 가스 공급업체 중 하나입니다.
  • 청구 데이터를 기록하기 위해 특수한 측정 스테이션을 가스 공급망 전체에 설치해야 합니다.
  • Actemium Cegelec 및 Linde Gas Deutschland와 함께 피닉스컨택트는 측정값의 안전한 전송 및 기록을 위한 솔루션을 개발했습니다.
  • 이 솔루션은 민감한 측정 데이터 전송과 관련하여 높은 수준의 보안과 가용성을 보장합니다.

고객 프로파일

Leuna의 Linde AG 가스 센터  

Leuna의 Linde AG 가스 센터

Leuna 화학 산업 단지에서 Linde AG는 많은 수의 소비자에게 가스를 공급하는 전세계에서 가장 큰 가스 생산 센터 중 하나를 운영합니다.

Linde Gas는 가스 공급망 전체에서 측정 스테이션을 자동화하고 기존 데이터 관리 시스템에 측정 스테이션을 통합하는 작업을 시스템 통합 업체인 Actemium Cegelec GmbH에 위탁했습니다.

적용

가스 공급망 측정 스테이션  

유량, 온도 및 압력 값을 쿼리 및 전송하기 위한 측정 스테이션

가스 공급망의 민감한 측정 데이터가 인터넷을 통해 전송되므로 보안성과 가용성이 최우선 과제입니다.

전체 공급망의 측정값을 기록하려면 개별 스테이션을 데이터 관련 시스템에 연결하기 위한 효율적인 프로토콜에 기초한 혁신적인 통신 개념이 필요합니다. GPRS/EDGE를 사용한 모바일 네트워크를 통해 결과 데이터를 지속적으로 전송해야 합니다. 또한 오랫동안 연결이 중단된 경우 데이터가 손실되지 않도록 기록된 모든 측정값을 해당 측정 스테이션에 저장해야 합니다.

또한 일반적으로 파이프라인 네트워크 전체에서 스테이션이 접근하기 어려운 지역에 있다는 점도 상당한 문제였습니다. 따라서 Linde Gas에서 Bitterfeld 현장 및 파이프라인 네트워크를 담당하는 관리자인 Thomas Hauswald는 측정 스테이션에서 데이터를 소급하여 쿼리하는 기능도 지원하는 중앙 집중화된 시스템을 원했습니다.

솔루션

ILC 소규모 컨트롤러가 있는 컨트롤 캐비닛  

소규모 컨트롤러 및 연결된 인라인 모듈이 있는 컨트롤 캐비닛

프로젝트 구현을 담당한 Actemium Cegelec의 프로젝트 관리자인 Kai Schwarz는 데이터 전송과 관련하여 피닉스컨택트의 Resy+ 원격 제어 솔루션을 선택했습니다. 모바일 네트워크에서의 연결 중단 가능성에 대응하기 위해 측정 스테이션은 표준화된 IEC 60870-5-104 프로토콜을 사용하여 가상 사설망(VPN) 터널을 통해 데이터 관리 시스템에 연결됩니다.

이벤트 기반 표준을 사용하여 단기간의 통신 중단 시에 데이터를 버퍼링하고 데이터 관리 시스템에 대한 연결이 복원되면 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 측정값은 컨트롤러의 외부 SD 카드에 저장됩니다.

산업용 박스 PC  

산업용 박스 PC에서 실행되는 Resy+ 데이터 관리 시스템

지속적인 정보 체인을 위한 중앙 백업 시스템

원활한 정보 체인을 보장하기 위해 Actemium Cegelec는 Resy+ 데이터 관리 시스템을 솔루션의 중심에 통합했습니다.

산업용 박스 PC에서 실행되는 Windows 서비스는 데이터의 소급 읽기에 필요한 기본 기능을 데이터 관리 시스템에 제공합니다. 이를 위해 데이터 관리 시스템은 필요한 정보가 있는 쿼리를 생성하여 Resy+ 데이터 관리 서비스에 전송합니다. 이 서비스는 요청된 데이터를 해당 스테이션에서 검색하고 관련 값을 운영자가 선호하는 포맷으로 변환합니다. 데이터 관리 시스템은 생성된 결과 파일을 사용하여 누락된 정보를 기존 레코드에 추가할 수 있습니다.

데이터 관리 시스템, 데이터 관리 서비스 및 외부 스테이션 간에 FTP를 통해 데이터가 지속적으로 교환됩니다. 텍스트 파일 형태의 의미 있는 진단 정보가 사용자에게 제공됩니다. 또한 Linde Gas 및 Actemium Cegelec는 피닉스컨택트의 하드웨어를 사용하기로 결정했습니다. GSM 네트워크를 통해 민감한 데이터를 안전하게 전송하기 위해 네트워크 연결을 설정하고 산업용 Ethernet 네트워크를 지원하는 PSI-Modem-GSM/ETH 모뎀이 설치되었습니다. ILC 170 ETH 2TX 인라인 컨트롤러가 제어 기술로 사용됩니다.

요약

Thomas Hauswald 및 Kai Schwarz  

Bitterfeld 현장의 관리자인 Thomas Hauswald(오른쪽) 및 Actemium Cegelec의 프로젝트 관리자인 Kai Schwarz(왼쪽)

산업용 제어 및 원격 제어 기술을 기반으로 측정 스테이션을 구현함으로써 민감한 데이터를 안전하게 데이터 관리 시스템에 전송할 수 있습니다. “또한 컨트롤러에 기록되고 IEC-60870-5-104 프토토콜을 통해 전송되는 기록된 측정값을 중앙 백업 관리를 통해 액세스할 수 있습니다."라고 Kai Schwarz는 말했습니다.

여기에 덧붙여서 Thomas Hauswald는 “기록된 측정값의 데이터 보안 및 가용성과 관련된 혁신적인 개념에 기반을 두기 때문에 솔루션은 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 또한 시스템 유지 관리 및 확장을 위한 뛰어난 수준의 유연성을 제공합니다"라고 설명했습니다.

제품

설명타입주문 번호
기능 블록 라이브러리용 라이센스 키가 있는 프로그램 및 구성 메모리SD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Ethernet 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 170 ETH 2TX2916532
EN DIN 레일 마운트용 산업용 Ethernet 모뎀PSI-MODEM/ETH2313300
에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서가 장착된 IP20 보호 수준의 팬리스 산업용 박스 PCVL BPC 10002701291
설명타입주문 번호
기능 블록 라이브러리용 라이센스 키가 있는 프로그램 및 구성 메모리SD FLASH 512MB APPLIC A
Ethernet 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러ILC 170 ETH 2TX
EN DIN 레일 마운트용 산업용 Ethernet 모뎀PSI-MODEM/ETH
에너지 효율적인 Intel® Atom™ 프로세서가 장착된 IP20 보호 수준의 팬리스 산업용 박스 PCVL BPC 1000
Referrer: