FPSO 및 플랫폼 공급업체

FPSO 및 플랫폼 공급업체

배 위의 안정적인 기술

피닉스컨택트와 함께 갑판 위와 아래에서 자동화 솔루션을 구축하십시오.

효율적인 자동화는 FSPO를 사용한 비용 집약적 석유 생산 분야에서 경쟁력 우위를 확보할 수 있도록 해주는 결정적 요소입니다. 선박의 규모가 커짐에 따라 선박 시스템을 원격으로 유지 관리하고 기술 인력을 줄이려는 경향이 두드러지게 나타나고 있습니다. 이와 동시에 SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL 또는 ABS와 같은 선박용 인증서 및 프로토콜이 여전히 중요합니다.

하드웨어는 혹독한 조건을 견뎌야 하고 시야가 완전히 어두어지는 등의 특정 상황을 지원해야 합니다. 이 분야에서의 오랜 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 갑판 위와 아래에서 안정적인 자동화 솔루션을 구축할 수 있습니다.

이점

  • 이중화 제어 솔루션으로 인한 고성능 페일세이프 상하 운동 보정
  • 완벽하게 통합된 가스 탐지 덕분에 더욱 안전한 선박
  • 조선업 분야용 IPC, HMI 및 시각화 솔루션을 통한 유연한 작동 및 모니터링 솔루션

상하 운동 보정용 솔루션

상하 운동 보정을 위한 피스톤  

상하 운동 보정용 자동화 솔루션

실용적인 시스템 이중화에 기반을 두는 자동화 솔루션에서는 상하 운동 보정 기능을 통해 선박의 올바른 위치가 항상 보장됩니다.

예를 들어, 높은 파도로 인해 동적 위치 지정만으로 충분하지 않은 경우 이 기능이 작동합니다. 네트워크에서의 통신은 MGUARD 보안 라우터 및 VPN 기술을 통해 안전하게 유지됩니다.

가스 탐지

Axioline 제어 기술이 적용된 컨트롤 캐비닛  

안전한 알람을 위한 이중화 시스템 설계

특히 석유 또는 가스 산업 분야에서는 사람과 기계가 다양한 가스에 노출될 위험이 있습니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 가스 탐지기를 통신 시스템에 완벽하게 통합할 수 있습니다.

이 경우 이중화 설계 덕분에 비상 시에 즉각적인 알람 및 대응 조치가 가능합니다.

이중화 다중 클라이언트 시각화

해양 애플리케이션용 HMI  

해양 애플리케이션용 HMI

피닉스컨택트의 작동 및 모니터링 솔루션이 갖추어여 있으면 언제 어디서나 올바른 정보를 사용할 수 있게 됩니다. 이를 위해 클라이언트는 이중화 방식으로 설정된 서버에 액세스합니다.

고객은 중앙 산업용 PC에 대한 액세스 권한과 각 클라이언트가 가져야 하는 하위 집합을 결정합니다. 조선업 분야를 위한 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어가 이를 위한 기반이 됩니다.

이중화 알람 및 모니터링

선박 엔진, 에너지 생산, 방향타 시스템 또는 화재 방지와 같은 시스템은 선박의 필수 서비스입니다. 이러한 시스템에 오류가 발생할 경우 승무원과 선박이 위험에 직면하게 됩니다. 중요한 상황을 즉시 알릴 수 있도록 견고한 제어 및 네트워크 기술에 기반한 이중화 알람 및 모니터링이 설치됩니다.

필수 서비스 외에도 평형수 또는 연료 탱크 잔량, 식수 공급 등과 같은 일반적인 상태도 보고됩니다.

선박용 이중화 개념  

선박용 이중화 개념