커넥터를 직접 조립하거나 사전 조립된 케이블 제품을 사용하십시오. 필드 설치를 위한 전체 제품군 외에도 피닉스컨택트는 구리 및 FO 기반 데이터 케이블, 하이브리드 케이블, 신호 케이블 및 전원 케이블을 제공합니다. PV, 에너지 저장 시스템 및 미터별 케이블을 위한 솔루션을 포함하도록 제품 프로그램이 확장되었습니다.
DC 커넥터
장치 연결 및 필드 케이블링용 커넥터
다양한 커넥터: 다목적 원형 커넥터(M5 ~ M58), 데이터, 에너지 저장 장치 및 PV 커넥터부터 고내구성 산업용 커넥터까지. 피닉스컨택트의 커넥터 포트폴리오는 산업 및 준산업용 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 특정 용도에 맞는 커넥터 시스템은 물론이고 사전 조립되었거나 조립용으로 설계된 케이블 및 라인도 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.
피닉스컨택트는 산업 자동화를 위한 다양한 크기의 원형 커넥터를 제공합니다. 소규모 또는 대규모, 직선 또는 앵글, 몰딩 또는 현장 조립을 위한 광범위한 포트폴리오를 통해 신호, 데이터와 전원 전송을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
배터리 커넥터 및 부스바 연결용 커넥터를 사용하여 최대 1,500 V의 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템을 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치하십시오.
피닉스컨택트는 산업 분야, 컴퓨터 센터 또는 인프라 애플리케이션에서의 빠르고 안정적인 데이터 전송을 위한 구리 및 FO 케이블링용 데이터 커넥터를 제공합니다. 일반적인 모든 fieldbus 및 네트워크를 위한 커넥터, 패치 케이블 및 액세서리도 제공합니다.
고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 용수, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 등급에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.
피닉스컨택트의 설치 커넥터를 사용하면 간단하고 유연하며 안전하게 전원을 분배할 수 있습니다. 견고한 하우징과 최고 IP69K의 높은 보호 등급은 옥외 및 습한 환경에서도 안정적인 전력 전송을 보장합니다. 다양한 연결 기술을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 PV 커넥터는 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 조립용 AC 및 DC 커넥터 및 장치 연결뿐만 아니라 PV 패널, 빌딩 통합 PV(BIPV) 및 마이크로 인버터용 연결 기술을 통해 일관된 연결 솔루션이 가능합니다.
피닉스컨택트의 DC 커넥터는 부하가 있는 경우에도 안전하게 연결 및 분리할 수 있습니다. 이 커넥터는 위험한 전기 아크에 대한 안정적인 보호를 제공합니다. 부하가 있는 상태에서 연결되는 기능으로 인해 선택한 컴포넌트를 완전히 종료할 수 있기 때문에 높은 시스템 가용성이 보장됩니다.
밸브 커넥터는 실제 애플리케이션에서 온도 및 기계적 영향과 함께 오일 및 그리스와의 접촉으로 인해 높은 수준의 스트레스를 받습니다. 피닉스컨택트의 제품군은 이러한 까다로운 작동 조건에 맞게 최적으로 설계되었습니다.
농기계 및 다용도 차량의 센서와 액추에이터를 안정적이고 유연하게 연결하십시오. AT/ATM 커넥터, DT/DTM 커넥터, ISOBUS 커넥터는 이러한 작업을 위해 특별히 설계되었으며 극한의 환경적 영향을 견딜 수 있습니다. 이 제품군은 견고한 설계, 다양한 커넥터 구성, 다른 제조업체의 솔루션과 플러그-인 방식으로 호환되는 표준화된 연결 기능을 갖추고 있습니다.
커넥터를 직접 조립하거나 사전 조립된 케이블 제품을 사용하십시오. 필드 설치를 위한 전체 제품군 외에도 피닉스컨택트는 구리 및 FO 기반 데이터 케이블, 하이브리드 케이블, 신호 케이블 및 전원 케이블을 제공합니다. PV, 에너지 저장 시스템 및 미터별 케이블을 위한 솔루션을 포함하도록 제품 프로그램이 확장되었습니다.
패시브 필드 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 활용하십시오. 광범위한 제품군에는 분배기 박스, 스플라이스 박스, 전선 커넥터, 어댑터 및 분배기가 포함됩니다. 구리 및 FO에 적용할 수 있는 설계 및 인터페이스를 광범위하게 제공하고 있습니다.
애플리케이션을 위한 맞춤형 케이블 어셈블리를 만드십시오. 광범위한 설계, 코딩 및 핀 할당은 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 고객 맞춤형 솔루션을 가능하게 합니다. 고객 사양에 따라 조립된 케이블을 마킹할 수 있습니다. 로고 또는 바코드가 있는 라벨링 및 포장이나 완전히 새로운 제품 개발도 가능합니다.
전원과 데이터를 최적으로 연결: 피닉스컨택트의 PCB 기반 가정용 충전기와 충전소용 연결 기술을 사용하면 그리드 피드-인, 충전 케이블, 데이터 케이블을 빠르게 연결하고 현장에서 손쉽게 설치할 수 있습니다. 짧은 설치 시간, 영구적으로 안전한 연결, 낮은 유지 관리 비용을 통해 충전 인프라의 가용성과 비용 효율성을 향상시킵니다.
장치 제조업체를 위한 피닉스컨택트 제품군의 개요를 확인하십시오. 피닉스컨택트는 산업용 및 인프라 애플리케이션을 위한 포괄적인 연결 기술 포트폴리오를 제공합니다.
스마트 빌딩에서는 다양한 애플리케이션이 분산된 단위로 함께 네트워크화됩니다. 따라서 개별 빌딩 시스템과 해당 애플리케이션이 빠르고 쉽게 서로 통신할 수 있도록 표준화된 장치 연결이 필요합니다. 컴팩트하고 표준을 준수하며 유지 관리가 쉬운 스마트 장치 연결을 위한 인텔리전트 연결 솔루션을 사용하십시오.
피닉스컨택트는 품목 번호, 수량, 생산 일자, 배치, 원산지 등의 필수 정보를 스캔 코드를 사용해 간단하게 표시하는 제품 라벨을 통해 고객의 자동화된 물류 프로세스를 지원합니다. 코드를 자동으로 스캔하면 물류 직원의 수동 작업량을 줄이고 입고 및 출고 상품의 생산성을 높일 수 있습니다.