지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

AT/ATM 커넥터, DT/DTM 커넥터 및 ISOBUS 커넥터

AT/ATM 커넥터, DT/DTM 커넥터 및 ISOBUS 커넥터

농기계 및 다용도 차량용 커넥터는 극한의 환경 영향을 견뎌내야 합니다. 조립용으로 설계된 AT/ATM, DT/DTM 및 ISOBUS 커넥터는 이러한 작업을 위해 특별히 설계되었으며 견고한 설계가 특징입니다. 이 제품군은 다양한 커넥터 구성을 제공합니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

조립용으로 설계된 농업 기계 및 다용도 차량용 커넥터는 현재 피닉스컨택트 USA에서만 구입할 수 있습니다. 제품군에 대한 개요를 확인하려면 언어 및 국가 선택을 변경하십시오. 웹 페이지 상단의 국가 국기를 클릭하고 "북미" 아래에서 "미국"을 선택하십시오. 자세한 내용은 고객 지원팀에 문의하십시오.

이점

  • 센서 및 액추에이터의 손쉽고 유연한 케이블링
  • 빠르고 원활한 데이터 전송 및 오류 없는 통신
  • 표준화된 인터페이스 및 제조업체 간 플러그-인 호환성
  • 최고 IP69K의 높은 보호 등급으로 안전하게 사용
  • 매우 뛰어난 견고성: 오일, UV 및 오존, 열 및 추위에 강함
AT 커넥터 개요

AT 커넥터 및 ATM 커넥터

자체 조립용 AT/ATM 커넥터는 농업 및 임업 분야뿐만 아니라 건설 현장의 다용도 차량 및 기계 장치를 위한 솔루션 제품군에 새롭게 추가되었습니다. AT/ATM 커넥터는 DEUTSCH 커넥터라고 알려진 DT 커넥터와 동일한 사양을 가지고 있습니다. 이를 통해 여러 제조업체 간 플러그-인 호환성 및 상호 교환이 가능합니다. 견고한 열가소성 플라스틱 하우징은 물과 먼지에 대한 최고 IP69K의 안정적인 보호 기능을 제공하며 특히 넓은 온도 범위와 내자외선성을 특징으로 합니다.

  • 14 ... 20 AWG의 케이블 사이즈용 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- 및 18-핀 AT 커넥터
  • 16 ... 22 AWG의 작은 케이블 사이즈용 ATM 미니 커넥터
ISOBUS 커넥터

ISOBUS 커넥터

ISOBUS는 농업 및 임업 기계의 전자 시스템 연결에 사용되는 표준화된 통신 프로토콜입니다. ISOBUS 커넥터는 여러 제조업체의 센서, 액추에이터, 컨트롤러 간의 안정적인 데이터 교환을 가능하게 합니다. ISOBUS 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 AHDP 케이블 커넥터를 사용하면 농업 기계에서 빠르고 쉽게 장치를 연결하고 다운타임을 줄일 수 있습니다. 폴리아미드 하우징은 충격과 진동에 강하고 플러그 연결 시 IP67, IP69K에 따른 안정적인 보호 기능을 제공합니다.

  • 케이블 직경 14에서 18mm용 케이블 글랜드 및 여러 접점(사이즈 8 접점 2개, 사이즈 12 접점 2개, 사이즈 16 접점 4개, 사이즈 16의 사전 조립 및 브리지된 커넥터 1개)이 있는 9-핀 커넥터
  • 필러 플러그, 보호 커버 및 보호 캡과 같은 포괄적인 액세서리