ADVANCE 하우징

HEAVYCON ADVANCE 고내구성 커넥터

완벽한 견고성

HEAVYCON ADVANCE는 매우 거친 환경에 적합하도록 마운팅 패널에 직접 밀봉됩니다.

돌아가기 하우징

카테고리

검색 위치 ADVANCE 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 HEAVYCON ADVANCE 하우징을 사용하면 일반적으로 사용되는 패널 마운팅 베이스가 필요하지 않습니다. 슬리브 하우징이 스크류 잠금 장치를 사용해 컨트롤 캐비닛 패널에 직접 밀봉됩니다. 요구 사항에 따라 금속 또는 플라스틱 하우징을 선택할 수 있습니다.

이점

  • 높은 환경 요구 사항에 적합한 IP69K 보호
  • 패널 마운팅 베이스가 필요 없는 비용 절약형 솔루션
  • 표준 패널 컷아웃과 호환 가능
  • 전도성 표면 및 씰을 사용한 EMC용 금속 하우징

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터