CHARX control modular – 충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 컨트롤러

충전소 및 가정 충전소용 AC 충전 컨트롤러

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 모드 3 전기 차량 충전을 위한 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 중심입니다. 오픈 리눅스 플랫폼은 섹터 커플링, IoT 애플리케이션 및 스마트 서비스를 지원합니다. 정기적인 소프트웨어 업데이트 덕분에 컨트롤러는 Vehicle-to-Grid 연결, PnC(Plug and Charge), 그리고 올바른 캘리브레이션의 간편한 구현에 대비할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3000 - AC충전 컨트롤러
1139022

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3050 - AC충전 컨트롤러
1139018

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3100 - AC충전 컨트롤러
1139012

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
CHARX SEC-3150 - AC충전 컨트롤러
1138965

CHARX control modular, AC충전 컨트롤러, 임베디드 Linux 시스템 장착, IEC 61851-1, ISO 15118, 작동 모드: Stand-Alone, 클라이언트, 서버, 인터페이스: Ethernet(2x), 셀룰러 통신(4G/2G), CHARX control modular 시스템 버스, 마이크로 USB 타입 C, 통신 프로토콜: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, 연결 가능한 주변 장치: 에너지 미터, RFID, DC 잔류 전류 탐지, DIN 레일 마운팅

이점

  • 전체 너비가 18.8 mm 또는 37.6 mm에 불과한 솔루션이 제공하는 다양한 기능
  • 정렬 가능한 제어 모듈을 통한 유연한 확장
  • 모든 일반 프로토콜 및 인터페이스 지원
  • 플러그타입 푸쉬-인 전면부 연결을 통한 공구가 필요 없는 설치
  • 플러그 앤 플레이 및 웹 기반 관리를 통한 빠른 시작
  • 고객 소프트웨어 구현을 위한 개방형 Linux 플랫폼

신제품

CHARX control modular AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트
CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러

AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트

이제 더욱 효율적으로 보정법을 이행하십시오.

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 소프트웨어 릴리스 1.8.0에서는 보정법 개념이 근본적으로 개정되어 충전 솔루션의 인증 프로세스가 크게 단축되었습니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.8.0
  • 지원되는 OCMF 호환 MID 에너지 미터: BSM-WS36A, EMH iML e-moc, 요청 시 다른 미터 제공 가능
  • 향후 업데이트 시에두 유효한 보정법 인증
  • 다양한 보안 패치
  • 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • 선택할 수 있는 여러 에너지 미터를 사용한 보정법 솔루션의 유연한 설계
  • 향후 소프트웨어 업데이트에도 유효한 보정법 인증서로 인해 비용이 많이 드는 재인증이 필요 없음
  • 향상된 사이버 보안으로 충전소에 대한 무단 액세스 위험 최소화

AC 충전 컨트롤러용 소프트웨어 업데이트

향상된 연결성, 편의성 및 보안

CHARX control modular 제품군의 AC 충전 컨트롤러는 지속 가능한 인텔리전트 충전 인프라의 중심입니다. 클래스 3000은 소프트웨어 릴리스 1.7.0을 통해 WLAN을 지원하며 더욱 향상된 편의성과 보안을 위한 추가 기능과 개선 사항을 제공합니다.

주요 기능

  • 소프트웨어 버전: 1.7.0
  • WLAN 클라이언트 또는 WLAN 액세스 지점으로 사용
  • 필수 WLAN USB 어댑터 : SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP 1.6J WSS 연결
  • Modbus/TCP를 통한 부하 회로의 전류 값 정의
  • 다양한 보안 패치
  • 각 제품 페이지를 통한 업데이트 파일 다운로드

이점

  • WLAN 지원을 통한 시운전 간소화 및 OCPP와 같은 기존 인터페이스의 무선 통신
  • OCPP 1.6J를 사용한 백엔드에 대한 TLS 암호화된 WebSocket 연결
  • 전체 충전 시설에 대한 동적 전류 값 정의를 사용한 편리한 부하 관리
  • 향상된 사이버 보안으로 충전소에 대한 무단 액세스 위험 최소화

AC 충전 컨트롤러 제품 비디오

스마트 충전 인프라용 컨트롤러 CHARX control modular에 대해 알아보기

다양한 적용 영역 및 인터페이스를 특징으로 하는 충전 컨트롤러 CHARX control modular와의 콜라주
CHARX control modular 컨트롤러 제품군의 3000 클래스 제품
수많은 인터페이스가 있는 CHARX control modular 컨트롤러 제품군의 1000 클래스
충전소에서 충전하는 경우 요금이 청구되며 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.
전기차 충전소가 있는 주차장
다양한 적용 영역 및 인터페이스를 특징으로 하는 충전 컨트롤러 CHARX control modular와의 콜라주

전원 그리드, 빌딩, 로컬 발전기, 충전소 및 전기 차량과 같은 다양한 부문과 이해 관계자를 연결하는 것이 e-mobility의 미래를 위해 점점 더 중요해지고 있습니다.

따라서 통신은 재생 가능 에너지를 기반으로 하는 지속 가능하고 통합된 e-mobility 인프라의 핵심입니다. 여기에는 예를 들어, 전기 차량을 스마트 그리드 또는 스마트 홈에 통합, 효율적이고 사용자 친화적인 비즈니스 프로세스, 충전 시설 운영자를 위한 장치 및 패치 관리 등이 포함됩니다.

이러한 모든 서비스에는 다양한 프로토콜을 기반으로 한 보안 통신이 필요합니다. 차세대 컨트롤러 CHARX control modular, 개방형 Linux 플랫폼 및 피닉스컨택트의 애플리케이션 전문성을 통해 이러한 도전 과제에 이상적으로 대비할 수 있습니다.

CHARX control modular 컨트롤러 제품군의 3000 클래스 제품

전체 폭이 37.6 mm에 불과한 3000 클래스는 모든 기능과 완전한 연결성을 갖춘 스마트 컨트롤러를 제공합니다.

  • Ethernet 및 4G 셀룰러 통신
  • 동적 충전 및 부하 관리
  • OCPP(Open Charge Point Protocol)를 통한 백엔드 통합
  • ISO 15118에 따른 차량-그리드 통신
  • 고객 애플리케이션을 위한 개방형 Linux 플랫폼

3000 클래스 컨트롤러로 최대 48개의 충전 지점을 관리하십시오. 청구 및 빌딩 관리를 위한 상위 레벨 시스템을 Modbus/TCP 또는 MQTT를 통해 원활하게 연결할 수 있습니다.

수많은 인터페이스가 있는 CHARX control modular 컨트롤러 제품군의 1000 클래스

하우징 폭이 18.8 mm에 불과한 1000 클래스 컨트롤러는 표준 준수 충전 프로세스에 필요한 모든 인터페이스와 기능을 제공합니다.

  • 충전 소켓 또는 충전 케이블
  • 컨택터
  • RFID 식별
  • 에너지 측정
  • 잔류 전류 모니터링
  • 메인 전원 오류 발생 시 충전 커넥터 해제
  • LED 제어 등을 위해 자유롭게 구성 가능한 I/O

따라서 1000 클래스 컨트롤러를 단일 충전 지점용 독립형 컨트롤러로 어려움 없이 사용할 수 있습니다. 또는 3000 클래스 컨트롤러 옆에 배열하여 최대 12개의 충전 지점으로 확장할 수 있습니다.

충전소에서 충전하는 경우 요금이 청구되며 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.

VDE의 사전 인증을 받은 패키지를 사용하면 독일 측정 및 보정법을 준수하는 충전 프로세스의 청구를 쉽게 구현할 수 있기 때문에 AC 충전소의 인증 프로세스가 크게 단순화됩니다. 패키지 구성품:

  • 내장 디스플레이
  • 에너지 미터 서명
  • 충전 컨트롤러 소프트웨어
  • 테스트 보고서가 포함된 전체 문서

이점:

  • 하나의 디스플레이에 최대 12개의 충전 지점을 표시하여 비용을 절감
  • 보정법과 관련된 데이터의 실시간 시각화로 설계 유연성 제공
  • 변조 방지 소프트웨어를 통한 관련 밀봉 작업 감소
  • 단일 공급업체가 모든 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트를 일괄적으로 제공

전기차 충전소가 있는 주차장

피닉스컨택트의 CHARX control modular 충전 컨트롤러를 사용하면 전기차 배터리를 인텔리전트한 방식으로 충전할 수 있습니다. 또한 필요할 때마다 그리드에 전기를 반환할 수 있습니다. 이러한 방식으로 전기차를 전기 완충 장치로 사용하면 회사 차량은 수익성 있는 에너지 저장 시설이 됩니다.

이를 뒷받침하는 기술을 V2G(Vehicle-to-Grid)라고 합니다. 기술 요구 사항 및 기본 조건은 ISO 15118에 설명되어 있습니다. CHARX control modular는 이 표준을 충족하며 V2G용으로 준비되었습니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX control modular 3150 AC 충전 컨트롤러를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

손쉬운 조작 설치부터 유지 관리까지

CHARX control modular 제품군의 충전 컨트롤러 모듈
플러그 앤 플레이: DIN 레일에 차례로 연결된 모듈은 DIN 레일 커넥터를 통해 전원이 공급되며 로컬 네트워크에서 자동으로 탐지됩니다. 따라서 배선에 필요한 노력이 대폭 줄어듭니다.
푸쉬-인 연결 기술로 연결되는 CHARX control modular 제품군의 충전 컨트롤러
배선: 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 플러그-인 전면부 연결을 사용하면 공구 없이 제어 모듈을 배선할 수 있기 때문에 설치 시간이 크게 단축됩니다.
웹 기반 관리 시스템에서 CHARX control modular 구성
시작: 컨트롤러 모듈은 웹 기반 관리를 통해 직관적으로 구성됩니다. 웹 기반 관리 시스템에서 몇 번의 클릭만으로 한 충전 지점의 구성을 다른 충전 지점으로 복사할 수 있습니다.
CHARX control modular 충전 컨트롤러의 모듈 교체
유지 관리: 잠금 및 해제 기술이 적용된 플러그-인 전면부 연결을 통해 재배선 작업 없이 모듈을 신속하게 교체할 수 있습니다.

모든 애플리케이션에 맞게 확장 가능 가정용 충전기에서 주차장까지

통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기에 CHARX control modular 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합하는 예
예 1: 통신 연결이 없는 단일 가정용 충전기가 있는 간이 차고. 클래스 1000 컨트롤러에는 잔류 전류 감지 또는 전원 오류 발생 시 충전 커넥터 해제와 같은 단일 충전 지점에 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다. RFID 허용 목록에 사용자를 추가하여 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
스마트 시티의 무선 백엔드 연결을 통해 단일 충전 지점에 CHARX control modular 클래스 3150 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 2: 스마트 시티의 무선 백엔드가 통합된 단일 충전 지점. 클래스 3150 컨트롤러를 사용하면 통합 4G 모뎀 및 OCPP 프로토콜을 통해 충전 지점을 청구 시스템에 무선으로 통합할 수 있습니다. 컴팩트 설계로 인해 충전소를 가로등 등의 위치에 통합할 수 있습니다.
CHARX control modular 클래스 3100 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 백엔드 연결 및 회사 주차장 단자가 있는 이중 충전 지점 3개에 통합한 예
예 3: 3개의 이중 충전 지점과 백엔드 연결이 가능한 단자가 있는 회사 주차장. 1개의 3100 클래스 및 1개의 1000 클래스 컨트롤러로 구성된 이중 충전소는 각각 1개의 3000 클래스 및 1개의 1000 클래스 컨트롤러로 구성된 2개의 하위 이중 충전 지점을 관리합니다. 터치 단자 및 백엔드 시스템은 3100 클래스 컨트롤러를 통해 연결됩니다.
48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장에 CHARX control modular 클래스 3000 및 클래스 1000 충전 컨트롤러를 통합한 예
예 4: 48개의 충전 지점과 백엔드 연결이 있는 중앙 컨트롤 캐비닛이 있는 주차장. 1개의 3000 클래스 컨트롤러와 11개의 1000 클래스 컨트롤러가 DIN 레일 커넥터를 통해 연결되어 12개의 충전 지점 클러스터를 형성합니다. 클래스 3000 컨트롤러는 동일한 구조의 추가 클러스터 3개를 관리하는 데 사용되며 이는 총 48개의 충전 지점을 의미합니다.

피닉스컨택트 AC 충전 컨트롤러 비교 자신의 애플리케이션에 적합한 충전 컨트롤러를 확인하십시오.

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

18.8 mm 37.6 mm 37.6 mm 37.6 mm
용도 클라이언트, 독립형 서버, 클라이언트, 독립형 서버, 클라이언트, 독립형 서버, 클라이언트, 독립형
Linux, Ethernet, OCPP, 부하 관리
4G/2G 셀룰러 통신
ISO 15118 통신
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

¹⁾ 4G/2G 셀룰러 통신이 없는 버전도 제공됩니다(CHARX control modular 3050).

해당 액세서리 요구 사항에 맞게 추가 기능을 추가하십시오.

보정법을 준수하는 충전을 위한 터치 디스플레이
보정법을 준수하는 충전을 위한 AC 에너지 미터
셀룰러 안테나
IP65 하우징의 RFID 리더
보정법을 준수하는 충전을 위한 터치 디스플레이

보정법을 준수하는 충전을 위한 AC 에너지 미터

셀룰러 안테나

IP65 하우징의 RFID 리더

제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.