FL IL 24 BK-B-PAC
-
버스 커플러
2862327
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 | 녹색 |
| Ethernet | |
| 채널 수 | 1 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 8 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 0 |
| 모듈 | |
| ID 코드(hex) | 없음 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | Ethernet: 종단 장치, TCP/IP 프로토콜, BootP 지원 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 기본 기능 | Ethernet: 종단 장치, TCP/IP 프로토콜, BootP 지원 |
| 전송 매체 | 트위스티드 페어 케이블 0.14 mm² ... 0.22 mm² |
| 전위: 버스 커플러 공급 UBK, 통신 전원 UL(7.5 V) 및 아날로그 공급 UANA(24 V)는 버스 커플러 공급에서 생성됩니다. | |
| 공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1.5 A (최대 개수의 연결된 I/O 단자대 있음) |
| 타입 92 mA (연결된 인라인 I/O 단자 없음) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2862327 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI11B |
| GTIN | 4017918894726 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 350.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 270 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
ESL 62X10 - 삽입 스트립 0809492
-
IBS OPC SERVER - 프로그래밍 소프트웨어 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
CONFIG+ DEMO - 구성 및 진단 소프트웨어 2868046
-
CONFIG+ - 구성 및 진단 소프트웨어 2868059
-
CONFIG+ CPY - 구성 및 진단 소프트웨어 2868062
-
IPASSIGN - 소프트웨어 2701094
이점
진단 및 상태 인디케이터
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
EtherNet TCP/IP™
최대 63 개의 I/O 단자 연결 가능